メインコンテンツまでスキップ

レトロフォンキット

レトロフォンキットは、Arduinoと互換性のあるオープンソースハードウェアの電話です。RePhoneを覚えていますか?世界初のオープンソースでモジュール式の電話で、セルラー接続を使って周囲のものをハックすることができました。このレトロフォンは、ボタン操作で、携帯電話が単に電話をかけるためのツールだった昔の日々を思い出させるRePhoneと考えることができます。このキットは非常に使いやすく、数分で携帯電話を作ることができます。

このキットのメインボードはXadow-Key Boardで、画面とボタンパネルが含まれています。最も重要な部分はRePhone Core 2G-Atmel32u4で、これは市場に新たに登場したRePhone Coreボードです。このボードはAtmel32u4 MCUを使用し、850/900/1800/1900MHzのクアッドバンドをサポートしており、世界中のGSMネットワークをカバーしています。また、3.5mmヘッドフォンジャックを保持しているため、ヘッドフォンを使って電話をかけることができます。この電話にはシェルを含めていないため、好きなシェルを自由にDIYすることができます。

特徴


  • Arduino互換

  • アナログオーディオ対応

  • 2G Nano SIMのみ対応

  • PTCRB認証済み

  • LCD 128*64

  • 3.5mmヘッドフォンジャック(マイク付き)OMTP対応

  • 電源供給:3.4-4.2V(BAT)、5V(USB)

仕様

Rephone Core 2G-Atmel32u4

このモジュールの詳細については、Rephone Core 2G-Atmel32u4をご覧ください。

項目
マイクロコントローラーAtmega32U4
動作電圧3.3V
I/OピンあたりのDC電流50
フラッシュメモリ32 KB(うち4KBはブートローダーで使用)
SRAM2.5 KB
EEPROM1KB
クロックスピード16 MHz
長さ68 mm
30 mm
重量12 g

モジュール接続

Rephone Core 2G-Atmel32u4は、Xadow 36ピンコネクタとXadow 11ピンコネクタを統合しており、Xadow - GSM+BLEと似ています。このため、モジュール接続は非常に簡単です。

  1. Xadow Key Boardを36ピンコネクタを介してRePhone Coreボードに接続します。ケーブルはしっかりと平らに挿入し、特に「TOP」側を上向きに保つことを忘れないでください。

  2. アンテナを挿入します。

  3. Nano 2G SIMカードを挿入します。

  4. Lipoバッテリーをバッテリーインターフェースを介してRePhone Coreボードに接続します。

テストコードを実行する

RePhone_Menu_GSM

ステップ1. Rephone Core 2G-Atmel32u4をインストールします。完全な手順についてはこちらをクリックしてください。

ステップ2. サンプルを見つけてボードにアップロードします。

Arduino IDEにRephone Core 2G-Atmel32u4をインストールすると、基本的なサンプルも含まれており、サンプルセクションで見つけることができます。

サンプルには以下が含まれます:

  • Atmel32u4_gprs.h
  • TimerOne.h
  • Rephone_lcm.h
  • Rephone_button.h
  • Rephone_menu_gsm

ステップ3. 自分自身に電話をかける

  • サンプルが正常にアップロードされると、画面が点灯し、以下のようなメインメニューが表示されます。

  • 右ボタンをクリックして電話インターフェースを選択します。

  • 自分の番号を入力し、右ボタンをクリックして「Go」を選択します。

すると、レトロフォンから電話がかかってきます。

RePhone コミュニティ


私たちは、支援者(RePhone ユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、RePhone について議論し、技術的な問題を話し合い、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探していました。そして、ここに「RePhone コミュニティ」が誕生しました。

今すぐ RePhone コミュニティ に参加してください!一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

RePhone core 2G Atmel32u4 回路図オンラインビューア

Xadow - キーボード回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...