メインコンテンツまでスキップ

Rockchip搭載ネットワークソリューション

Seeed StudiosのRockchip搭載ネットワークソリューションへようこそ。Wi-Fi 6、4GB RAM、32GB eMMC、柔軟なEthernetオプションを備えたLinkStar-H68K-1432ルーターなどのデバイスで効率的な接続を体験してください。使いやすいAndroid 11、Lubuntu 20.04、OpenWRTのサポートをお楽しみください。LinkStar-H28Kはデュアルギガビットポート、クアッドコアチップ、4GBメモリ、8GBストレージを提供します。Rockchip駆動のネットワークのシンプルさとパワーを一緒に発見しましょう。

LinkStar-H68K

LinkStar-H68Kルーターは、クアッドコアCortex-A55 RK3568チップによって駆動され、デュアル2.5Gおよびデュアル1Gをサポートする4つのEthernetインターフェースを備えています。オプションでWi-Fi 6も利用可能です。十分なストレージ容量を提供し、メディアプレーヤーとしても機能する強力で多用途なネットワークソリューションです。

LinkStar-H28K

LinkStar-H28Kは、PCIE/RGMIIギガビット技術を利用した2つのギガビットネットワークポートを備え、クアッドコアチップによって駆動されています。LPDDR4X 4GBメモリと8GB eMMCストレージ(TFカードで最大512GBまで拡張可能)を提供し、十分な容量を確保しています。また、5V-12VのType-C接続によるPower Deliveryをサポートし、機能性を向上させています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...