メインコンテンツまでスキップ

SDLogger - オープンハードウェアデータロガー

SDLoggerは、SparkFun/Nathan Seidle's OpenLogに基づいたシンプルなシリアルロガーです。ATmega644Pプロセッサを使用し、14.7456MHzで動作し、フルサイズのSDカードにログを記録します。標準SDカード(FAT16)およびSDHCカード(FAT32)の両方をサポートしています。SDLoggerには、OpenLogファームウェア1.61(SDHC/FAT32サポートおよび大容量2048文字入力バッファでコンパイル済み)がインストールされており、プログラムの更新を簡単に行うためのArduino互換ブートローダーも搭載されています。

特徴

  • 設定が簡単で使いやすい

  • シリアル入力ポートで受信したデータを自動的にログ記録

  • SDカード上の設定ファイルを使用して設定可能

  • 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400のシリアルボーレート(8-N-1)をサポート

  • 最大2GBの標準SDカード(FAT16)および最大16GBのSDHCカード(FAT32)をサポート

  • 大容量入力バッファ(2048文字)

  • フルサイズSDカードのフォームファクター

  • 正確なボーレート生成のための14.7456 MHz水晶発振器

  • 入力電圧範囲:3.3~12V

  • プログラム更新を簡単に行うためのArduino互換ブートローダーを搭載

  • フルArduino環境サポート - プログラム開発用の低コストなArduinoボードとして使用可能

  • Arduino環境でサポートされるI/Oポート(メインシリアルポートに加えて):4つのアナログ入力、第2シリアルポート、I2Cポート

  • Arduino環境を使用したSDLoggerオリジナルファームウェアの簡単な復元手順

  • SDLoggerハードウェア/ファームウェアはSaanlima/Magnus Karlssonによって設計され、CC BY-SA v3ライセンスの下で公開

  • 設計ファイル、Arduinoコード、その他の移植コードはGitHubで利用可能

リソース

  1. SDLogger Wikiページ

  2. OpenLog Wikiページ(ここにある多くの情報はSDLoggerにも関連しています)

クレジット

  1. FAT16/FAT32ファームウェアは元々Roland Riegelによって設計され、GPL v2の下で公開されています。

  2. OpenLogハードウェアおよびファームウェアはSparkFun/Nathan Seidle's OpenLogによって開発され、CC-SA v3ライセンスの下で公開されています。

  3. Arduino SdFatライブラリはBill Greimanによって作成され、GPL v3の下で公開されています。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...