メインコンテンツまでスキップ

SDカードシールド

これらはSDカードシールドです。Arduinoにストレージスペースを提供します。ユーザーはArduinoの内蔵SDライブラリを使用してSDカードの読み書きが可能です。SD、SDHC、Micro SDカードをサポートしています。

SDカードシールド V3.0SDカードシールド V4.0

以下は、さまざまなバージョンのSDカードシールドの比較を示しています:

パラメータSDカードシールド V3.0SDカードシールド V4.0
動作電圧+2.7V~+3.6V+5V
通信プロトコルSPISPI
SDカードソケット2つのソケット(SDカードソケットとMicro SDカードソケット)標準SDソケット(アダプターを含み、Micro SDカードの使用を可能にします)
標準シールドいいえはい
対応カードタイプSDカード(<=2G);Micro SDカード(<=2G);SDHCカード(<=16G)SDカード(<=16G);Micro SDカード(<=2G);SDHCカード(<=16G)
互換性Megaと互換性なしMegaと互換性あり

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...