メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio SOM STM32MP157C

SOM - STM32MP157C は STM32MP157C をベースにした SOM です。STM32MP157C は 650MHz で動作するデュアルコア Arm-Cortex-A7 プロセッサであり、Arm Cortex-M4 コプロセッサも統合されています。Arm Cortex-M4 は FPU と MPU を統合しています。Cortex-A7 は主にオペレーティングシステムレベルの処理を行い、Cortex-M は MCU レベルの処理を担当します。これにより、常に最適な状態を実現し、さまざまなアプリケーションシナリオに適しています。

特徴

  • Cortex-M4 を統合したデュアルコア Arm-Cortex-A7 プロセッサ
  • オープンソースハードウェア/SDK/API/BSP/OS
  • ODYSSEY – STM32MP157C SoM
  • 4GB eMMC、開発用の豊富なインターフェース

アプリケーション

  • 産業用途(CAN-Ethernet ゲートウェイなど)
  • 家電製品(冷蔵庫、電子レンジなど)
  • 医療用途(データロガーなど)
  • 高性能ウェアラブル(VR デバイスなど)
  • スマートホームデバイス

仕様

項目
MPU(STM32MP157C)1 x 32ビット デュアルコア Arm Cortex-A7
1 x 32ビット Arm Cortex-M4(FPU/MPU 搭載)
PMU1 x ST PMIC STPMIC1A
RAM1 x 512MB DDR3 RAM
フラッシュ1 x 4GB EMMC
周辺インターフェース3 x ボード間接続用 70ピンコネクタ
寸法38mm x 38mm

ハードウェア

以下は Seeed SoM - STM32MP157C のハードウェア詳細です:

  • 1.STM32MP157C: 開発ボードのメイン制御チップ(デュアルアーキテクチャプロセッサ:Arm® Cortex®-A7 と Cortex®-M4)

  • 2.MT41K256M16TW-107:P: 512M16ビット RAM メモリチップ

  • 3.STPMIC1APQR: 電源管理チップ

  • 4.EMMC04G-M627: 4G eMMC メモリ

  • 5.LED: 電源供給が成功すると PWR が点灯します。システムが正常に動作している場合、USER が点滅し続けます。

  • 6.70-PIN コネクタ: 各ピンの機能は以下の表から確認できます:

ピン
パッケージ
番号 ピン
番号 ピン
名称 ピン
タイプ オプション機能 追加
機能

-15V_VINS--
-23V3S--
-35V_VINS--
-43V3S--
-55V_VINS--
-63V3S--
-75V_VINS--
-83V3S--
-95V_VINS--
-103V3S--
-115V_VINS--
-12VDDS--
-135V_VINS--
-14VDDS--
-155V_VINS--
-16VBUS_OTGS--
-17BST_OUTS--
-18VBUS_OTGS--
-19BST_OUTS--
-20VBUS_SWS--
-21BST_OUTS--
-22VBUS_SWS--
-231V8_AUDIOS--
-24VBUS_SWS--
-251V2_HDMIS--
-26VBATS--
-273V3_HDMIS--
-28VBATS--
-29----
-30----
R431VREF+S--
AC432PF14I/O

TRACED6,DFSDM1_CKIN6,
I2C4_SCL,I2C1_SCL,
ETH1_GMII_RXD6,
FMC_A8,EVENTOUT

ADC2_INP6,
ADC2_INN2

Y533PF13I/O

TRACED5,DFSDM1_DATIN6,
I2C4_SMBA,I2C1_SMBA,
DFSDM1_DATIN3,
ETH1_GMII_RXD5,
FMC_A7,EVENTOUT

ADC2_INP2
Y434PF15I/O

TRACED7,I2C4_SDA,
I2C1_SDA,
ETH1_GMII_RXD7,
FMC_A9, EVENTOUT

-
-35GNDS--
L336PD14I/O

TIM4_CH3,SAI3_MCLK_B,
UART8_CTS,FMC_AD0/
FMC_D0,EVENTOUT

-
U337ANA0A-

ADC1_INP0,
ADC1_INN1,
ADC2_INP0,
ADC2_INN1

J238PD15I/O
TIM4_CH4,SAI3_MCLK_A,
UART8_CTS,FMC_AD1/
FMC_D1,LCD_R1,EVENTOUT
-
U439ANA1A-

ADC1_INP1,
ADC2_INP1

R240PWR_ONO-PWR_ONLP
-41GNDS--
K242PC13I/OEVENTOUT

RTC_OUT1/
RTC_TS/
RTC_LSCO,
TAMP_IN1/
TAMP_OUT2/
TAMP_OUT3,
WKUP3

T243PA14I/O

DBTRGO,DBTRGI,MCO2,
EVENTOUT

-
AB344PA0I/O

TIM2_CH1/TIM2_ETR,
TIM5_CH1,TIM8_ETR,
TIM15_BKIN,USART2_CTS/
USART2_NSS,UART4_TX,
SDMMC2_CMD,SAI2_SD_B,
ETH1_GMII_CRS/
ETH1_MII_CRS,EVENTOUT

ADC1_INP16,
WKUP1

G245PZ4I/O

I2C6_SCL,I2C2_SCL,
I2C5_SCL,I2C4_SCL,
EVENTOUT

-
-46PONKEYNS--
B647PD4I/O

SAI3_FS_A,USART2_RTS/
USART2_DE,SDMMC3_D1,
DFSDM1_CKIN0,FMC_NOE,
EVENTOUT

-
-48GDNS--
Y949PF12I/O

TRACED4,
ETH1_GMII_RXD4,
FMC_A6,EVENTOUT

ADC1_INP6,
ADC1_INN2

M350NRSTI/O--
AC1151PF8I/O

TRACED12,TIM16_CH1N,
SPI5_MISO,SAI1_SCK_B,
UART7_RTS/UART7_DE,
TIM13_CH1,
QUADSPI_BK1_IO0,
EVENTOUT

-
C2052JTMS-SWDIOI/O--
U153PF3I/O

ETH1_GMII_TX_ER,FMC_A3,
EVENTOUT

-
B2054JTCK-SWCLKI--
Y755PG11I/O

TRACED11,USART1_TX,
UART4_TX,SPDIFRX_IN0,
ETH1_GMII_TX_EN/
ETH1_MII_TX_EN/
ETH1_RGMII_TX_CTL/
ETH1_RMII_TX_EN,
DCMI_D3,LCD_B3,
EVENTOUT

-
A2056JTDII--
-57GNDS--
A1958JTDO-TRACESWOO--
-59GNDS--
B1960NJTRSTI--
AB1761USB_DM1A-USBH_HS_DM1
-62GNDS--
AC1763USB_DP1A-USBH_HS_DP1
Y864PB5I/O

ETH_CLK,TIM17_BKIN,
TIM3_CH2,SAI4_D1,
I2C1_SMBA,SPI1_MOSI/
I2S1_SDO,I2C4_SMBA,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
SPI6_MOSI,FDCAN2_RX,
SAI4_SD_A,ETH1_PPS_OUT,
UART5_RX,DCMI_D10,
LCD_G7,EVENTOUT

-
-65GNDS--
AA1066PB13I/O

TIM1_CH1N,DFSDM1_CKOUT,
LPTIM2_OUT,SPI2_SCK/
I2S2_CK,DFSDM1_CKIN1,
USART3_CTS/USART3_NSS,
FDCAN2_TX,
ETH1_GMII_TXD1/
ETH1_MII_TXD1/
ETH1_RGMII_TXD1/
ETH1_RMII_TXD1,
UART5_TX,EVENTOUT

-
AB1667USB_DM2A-

USBH_HS_DM2,
OTG_HS_DM

B868PD0I/O

I2C6_SDA,DFSDM1_CKIN6,
I2C5_SDA,SAI3_SCK_A,
UART4_RX,FDCAN1_RX,
SDMMC3_CMD,
DFSDM1_DATIN7,
FMC_AD2/FMC_D2,
EVENTOUT

-
AC1669USB_DP2A-

USBH_HS_DP2,
OTG_HS_DP

B970PD1I/O

I2C6_SCL,DFSDM1_DATIN6,
I2C5_SCL,SAI3_SD_A,
UART4_TX,FDCAN1_TX,
SDMMC3_D0,DFSDM1_CKIN7,
FMC_AD3/FMC_D3,EVENTOUT

-
  • 7.70-PIN コネクタ: 各ピンの機能は以下の表から確認できます:

ピン
パッケージ
番号

ピン
番号

ピン
名称

ピン
タイプ

オプション機能

追加
機能

D21PD6I/O

TIM16_CH1N,SAI1_D1,
DFSDM1_CKIN4,
DFSDM1_DATIN1,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
SAI1_SD_A,USART2_RX,
FMC_NWAIT,DCMI_D10,LCD_B2,
EVENTOUT

-
AB192PA12I/O

TIM1_ETR,I2C6_SDA,I2C5_SDA,
UART4_TX,USART1_RTS/
USART1_DE,SAI2_FS_B,
FDCAN1_TX,LCD_R5,EVENTOUT

OTG_FS_DP
D73PF5I/O

USART2_TX,SDMMC3_D2,
FMC_A5,EVENTOUT

-
AA184PA11I/O

TIM1_CH4,I2C6_SCL,I2C5_SCL,
SPI2_NSS/I2S2_WS,UART4_RX,
USART1_CTS/USART1_NSS,
FDCAN1_RX,LCD_R4,
EVENTOUT

OTG_FS_DM
N15BOOT0I--
P46PI11I/O

MCO1,I2S_CKIN,LCD_G6,
EVENTOUT

WKUP5
N47BOOT1I--
AC198OTG_VBUSA-

OTG_FS_VBUS,
OTG_HS_VBUS

M29BOOT2I--
-10GNDS--
-11GNDS--
AC1012PD11I/O

LPTIM2_IN2,I2C4_SMBA,
I2C1_SMBA,USART3_CTS/
USART3_NSS,
QUADSPI_BK1_IO0,SAI2_SD_A,
FMC_A16/FMC_CLE,EVENTOUT

-
F313PI5I/O

TIM8_CH1,SAI2_SCK_A,
DCMI_VSYNC,LCD_B5,
EVENTOUT

-
Y1814PD12I/O

LPTIM1_IN1,TIM4_CH1,
LPTIM2_IN1,I2C4_SCL,I2C1_SCL,
USART3_RTS/USART3_DE,
QUADSPI_BK1_IO1,SAI2_FS_A,
FMC_A17/FMC_ALE,EVENTOUT

-
F215PI7I/O

TIM8_CH3,SAI2_FS_A,DCMI_D7,
LCD_B7,EVENTOUT

-
AB1216PF7I/O

TIM17_CH1,SPI5_SCK,
SAI1_MCLK_B,UART7_TX,
QUADSPI_BK1_IO2,EVENTOUT

-
F417PI6I/O

TIM8_CH2,SAI2_SD_A,DCMI_D6,
LCD_B6,EVENTOUT

-
AA1318PF6I/O

TIM16_CH1,SPI5_NSS,
SAI1_SD_B,UART7_RX,
QUADSPI_BK1_IO3,SAI4_SCK_B,
EVENTOUT

-
D619PE0I/O

LPTIM1_ETR,TIM4_ETR,
LPTIM2_ETR,SPI3_SCK/
I2S3_CK,SAI4_MCLK_B,
UART8_RX,SAI2_MCLK_A,
FMC_NBL0,DCMI_D2,EVENTOUT

-
AA1120PE7I/O

TIM1_ETR,TIM3_ETR,
DFSDM1_DATIN2,UART7_RX,
QUADSPI_BK2_IO0,FMC_AD4/
FMC_D4,EVENTOUT

-
Y1021PF11I/O

SPI5_MOSI,SAI2_SD_B,
DCMI_D12,LCD_G5,EVENTOUT

ADC1_INP2
AC1322PE8I/O

TIM1_CH1N,DFSDM1_CKIN2,
UART7_TX,QUADSPI_BK2_IO1,
FMC_AD5/FMC_D5,EVENTOUT

-
Y1323PG9I/O

DBTRGO,USART6_RX,
SPDIFRX_IN3,
QUADSPI_BK2_IO2,
SAI2_FS_B,FMC_NE2/FMC_NCE,
DCMI_VSYNC,LCD_R1,
EVENTOUT

-
AA924PE9I/O

TIM1_CH1,DFSDM1_CKOUT,
UART7_RTS/UART7_DE,
QUADSPI_BK2_IO2,FMC_AD6/
FMC_D6,EVENTOUT

-
-25GNDS--
Y1526PE10I/O

TIM1_CH2N,DFSDM1_DATIN4,
UART7_CTS,QUADSPI_BK2_IO3,
FMC_AD7/FMC_D7,EVENTOUT

-
D1827PC8I/O

TRACED0,TIM3_CH3,TIM8_CH3,
UART4_TX,USART6_CK,
UART5_RTS/UART5_DE,
SDMMC1_D0,DCMI_D2,
EVENTOUT

-
Y1628PB2I/O

TRACED4,RTC_OUT2,SAI1_D1,
DFSDM1_CKIN1,USART1_RX,
I2S_CKIN,SAI1_SD_A,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
UART4_RX,QUADSPI_CLK,
EVENTOUT

-
D1729PC9I/O

TRACED1,TIM3_CH4,
TIM8_CH4,I2C3_SDA,I2S_CKIN,
UART5_CTS,
QUADSPI_BK1_IO0,
SDMMC1_D1,DCMI_D3,LCD_B2,
EVENTOUT

-
-30GNDS--
D1531PC10I/O

TRACED2,DFSDM1_CKIN5,
SPI3_SCK/I2S3_CK,USART3_TX,
UART4_TX,QUADSPI_BK1_IO1,
SAI4_MCLK_B,SDMMC1_D2,
DCMI_D8,LCD_R2,EVENTOUT

-
B332PH4I/O

I2C2_SCL,LCD_G5,LCD_G4,
EVENTOUT

-
D1633PC11I/O

TRACED3,DFSDM1_DATIN5,
SPI3_MISO/I2S3_SDI,
USART3_RX,UART4_RX,
QUADSPI_BK2_NCS,
SAI4_SCK_B,SDMMC1_D3,
DCMI_D4,EVENTOUT

-
A234PH5I/O

I2C2_SDA,SPI5_NSS,
SAI4_SD_B,EVENTOUT

-
D1235PD2I/O

TIM3_ETR,I2C5_SMBA,
UART4_RX,UART5_RX,
SDMMC1_CMD,DCMI_D11,
EVENTOUT

-
J436PZ2I/O

I2C6_SCL,I2C2_SCL,
I2C5_SMBA,SPI1_MOSI/
I2S1_SDO,I2C4_SMBA,
USART1_TX,SPI6_MOSI,
EVENTOUT

-
D1337PC12I/O

TRACECLK,MCO2,SAI4_D3,
SPI3_MOSI/I2S3_SDO,
USART3_CK,UART5_TX,
SAI4_SD_B,SDMMC1_CK,
DCMI_D9,EVENTOUT

-
G138PZ1I/O

I2C6_SDA,I2C2_SDA,I2C5_SDA,
SPI1_MISO/I2S1_SDI,I2C4_SDA,
USART1_RX,SPI6_MISO,
EVENTOUT

-
E139PI3I/O

TIM8_ETR,SPI2_MOSI/I2S2_SDO,
DCMI_D10,EVENTOUT

-
G340PZ0I/O

HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX,
LCD_VSYNC,EVENTOUT

-
-41GNDS--
AA1442PF9I/O

TRACED13,TIM17_CH1N,
SPI5_MOSI,SAI1_FS_B,
UART7_CTS,TIM14_CH1,
QUADSPI_BK1_IO1,EVENTOUT

-
A1743DSI_D1NA--
W444PH7I/O

I2C3_SCL,SPI5_MISO,
ETH1_GMII_RXD3/
ETH1_MII_RXD3/
ETH1_RGMII_RXD3,
MDIOS_MDC,DCMI_D9,
EVENTOUT

-
B1745DSI_D1PA--
Y1146PH6I/O

TIM12_CH1,I2C2_SMBA,
SPI5_SCK,ETH1_GMII_RXD2/
ETH1_MII_RXD2/
ETH1_RGMII_RXD2,
MDIOS_MDIO,DCMI_D8,
EVENTOUT

-
-47GNDS--
-48GNDS--
A1649DSI_CKNA--
L450PI8I/OEVENTOUT

RTC_OUT2/
RTC_LSCO,
TAMP_IN2/
TAMP_OUT3,
WKUP4

B1651DSI_CKPA--
J352PZ7I/O

I2C6_SDA,I2C2_SDA,
USART1_TX,EVENTOUT

-
-53GNDS--
H154PZ6I/O

I2C6_SCL,I2C2_SCL,
USART1_CK,I2S1_MCK,
I2C4_SMBA,USART1_RX,
EVENTOUT

-
B1555DSI_D0NA--
G456PZ3I/O

I2C6_SDA,I2C2_SDA,
I2C5_SDA,SPI1_NSS/
I2S1_WS,I2C4_SDA,
USART1_CTS/USART1_NSS,
SPI6_NSS,EVENTOUT

-
C1557DSI_D0PA--
H258PZ5I/O

I2C6_SDA,I2C2_SDA,
I2C5_SDA,I2C4_SDA,
USART1_RTS/USART1_DE,
EVENTOUT

-
-59GNDS--
D860PF0I/O

I2C2_SDA,SDMMC3_D0,
SDMMC3_CKIN,FMC_A0,
EVENTOUT

-
A1461PF2I/O

I2C2_SMBA,SDMMC2_D0DIR,
SDMMC3_D0DIR,
SDMMC1_D0DIR,FMC_A2,
EVENTOUT

-
D962PF4I/O

USART2_RX,SDMMC3_D1,
SDMMC3_D123DIR,
FMC_A4,EVENTOUT

-
AA1963PD13I/O

LPTIM1_OUT,TIM4_CH2,
I2C4_SDA,I2C1_SDA,
I2S3_MCK,QUADSPI_BK1_IO3,
SAI2_SCK_A,FMC_A18,DSI_TE,
EVENTOUT

-
A764PD5I/O

USART2_TX,SDMMC3_D2,
FMC_NWE,EVENTOUT

-
C1965PA15I/O

DBTRGI,TIM2_CH1/TIM2_ETR,
SAI4_D2,SDMMC1_CDIR,CEC,
SPI1_NSS/I2S1_WS,
SPI3_NSS/I2S3_WS,
SPI6_NSS,UART4_RTS/
UART4_DE,SDMMC2_D5,
SDMMC2_CDIR,
SDMMC1_D5,SAI4_FS_A,
UART7_TX,LCD_R1,EVENTOUT

-
D1066PD7I/O

TRACED6,DFSDM1_DATIN4,
I2C2_SCL,DFSDM1_CKIN1,
USART2_CK,SPDIFRX_IN0,
SDMMC3_D3,FMC_NE1,
EVENTOUT

-
D1967PE4I/O

TRACED1,SAI1_D2,
DFSDM1_DATIN3,TIM15_CH1N,
SPI4_NSS,SAI1_FS_A,
SDMMC2_CKIN,SDMMC1_CKIN,
SDMMC2_D4,SDMMC1_D4,
FMC_A20,DCMI_D4,LCD_B

-
A568PF1I/O

I2C2_SCL,SDMMC3_CMD,
SDMMC3_CDIR,FMC_A1,
EVENTOUT

-
-69GNDS-
B770PG15I/O

TRACED7,SAI1_D2,I2C2_SDA,
SAI1_FS_A,USART6_CTS/
USART6_NSS,SDMMC3_CK,
DCMI_D13,EVENTOUT

-
  • 8.70-PIN コネクタ: 各ピンの機能は以下の表から確認できます:

ピン
パッケージ
番号

ピン
番号

ピン
名称

ピン
タイプ

オプション機能

追加
機能

Y31PB10I/O

TIM2_CH3,LPTIM2_IN1,I2C2_SCL,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
DFSDM1_DATIN7,
USART3_TX,QUADSPI_BK1_NCS,
ETH1_GMII_RX_ER/
ETH1_MII_RX_ER,
LCD_G4,EVENTOUT

-
AC72PC4I/O

DFSDM1_CKIN2,I2S1_MCK,
SPDIFRX_IN2,ETH1_GMII_RXD0/
ETH1_MII_RXD0/ETH1_RGMII_RXD0/
ETH1_RMII_RXD0,EVENTOUT

ADC1_INP4,
ADC2_INP4

AC53PB12I/O

TIM1_BKIN,I2C6_SMBA,
I2C2_SMBA,SPI2_NSS/
I2S2_WS,DFSDM1_DATIN1,
USART3_CK,USART3_RX,
FDCAN2_RX,
ETH1_GMII_TXD0/
ETH1_MII_TXD0/
ETH1_RGMII_TXD0/
ETH1_RMII_TXD0,
UART5_RX,EVENTOUT

-
AB74PC5I/O

SAI1_D3,DFSDM1_DATIN2,
SAI4_D4,SAI1_D4,
SPDIFRX_IN3,
ETH1_GMII_RXD1/
ETH1_MII_RXD1/
ETH1_RGMII_RXD1/
ETH1_RMII_RXD1,
SAI4_D3,EVENTOUT

ADC1_INP8,
ADC1_INN4,
ADC2_INP8,
ADC2_INN4

W25PC3I/O

TRACECLK,DFSDM1_DATIN1,
SPI2_MOSI/I2S2_SDO,
ETH1_GMII_TX_CLK/
ETH1_MII_TX_CLK,EVENTOUT

ADC1_INP13,
ADC1_INN12

AB66PB0I/O

TIM1_CH2N,TIM3_CH3,TIM8_CH2N,
DFSDM1_CKOUT,UART4_CTS,
LCD_R3,ETH1_GMII_RXD2/
ETH1_MII_RXD2/
ETH1_RGMII_RXD2,MDIOS_MDIO,
LCD_G1,EVENTOUT

ADC1_INP9,
ADC1_INN5,
ADC2_INP9,
ADC2_INN5

Y147PB6I/O

TIM16_CH1N,TIM4_CH1,I2C1_SCL,
CEC,I2C4_SCL,USART1_TX,
FDCAN2_TX,QUADSPI_BK1_NCS,
DFSDM1_DATIN5,UART5_TX,
DCMI_D5,EVENTOUT

-
AA78PB1I/O

TIM1_CH3N,TIM3_CH4,TIM8_CH3N,
DFSDM1_DATIN1,LCD_R6,
ETH1_GMII_RXD3/ETH1_MII_RXD3/
ETH1_RGMII_RXD3,MDIOS_MDC,
LCD_G0,EVENTOUT

ADC1_INP5,
ADC2_INP5

W19PG1I/O

TRACED1,ETH1_GMII_TXD5,
FMC_A11,EVENTOUT

-
AB810PA7I/O

TIM1_CH1N,TIM3_CH2,TIM8_CH1N,
SAI4_D1,SPI1_MOSI/I2S1_SDO,
SPI6_MOSI,TIM14_CH1,
QUADSPI_CLK,ETH1_GMII_RX_DV/
ETH1_MII_RX_DV/
ETH1_RGMII_RX_CTL/
ETH1_RMII_CRS_DV,SAI4_SD_A,
EVENTOUT

ADC1_INP7,
ADC1_INN3,
ADC2_INP7,
ADC2_INN3

Y1711PA10I/O

TIM1_CH3,SPI3_NSS/I2S3_WS,
USART1_RX,MDIOS_MDIO,
SAI4_FS_B,DCMI_D1,LCD_B1,
EVENTOUT

OTG_FS_ID,
OTG_HS_ID

Y612PG5I/O

TIM1_ETR,ETH1_GMII_CLK125/
ETH1_RGMII_CLK125,FMC_A15,
EVENTOUT

-
-13GNDS--
AA414PA1I/O

ETH_CLK,TIM2_CH2,TIM5_CH2,
LPTIM3_OUT,TIM15_CH1N,
USART2_RTS/USART2_DE,
UART4_RX,QUADSPI_BK1_IO3,
SAI2_MCLK_B,
ETH1_GMII_RX_CLK/
ETH1_MII_RX_CLK/
ETH1_RGMII_RX_CLK/
ETH1_RMII_REF_CLK,LCD_R2,
EVENTOUT

ADC1_INP17,
ADC1_INN16

K315PD8I/O

DFSDM1_CKIN3,SAI3_SCK_B,
USART3_TX,SPDIFRX_IN1,
FMC_AD13/FMC_D13,LCD_B7,
EVENTOUT

-
-16GNDS--
AB1017PB8I/O

HDP6,TIM16_CH1,TIM4_CH3,
DFSDM1_CKIN7,I2C1_SCL,
SDMMC1_CKIN,I2C4_SCL,
SDMMC2_CKIN,UART4_RX,
FDCAN1_RX,SDMMC2_D4,
ETH1_GMII_TXD3/
ETH1_MII_TXD3/
ETH1_RGMII_TXD3,
SDMMC1_D4,DCMI_D6,
LCD_B6,EVENTOUT

-
AB218PG4I/O

TIM1_BKIN2,
ETH1_GMII_GTX_CLK/
ETH1_RGMII_GTX_CLK,
FMC_A14,EVENTOUT

-
U219PA3I/O

TIM2_CH4,TIM5_CH4,
LPTIM5_OUT,
TIM15_CH2,USART2_RX,
LCD_B2,ETH1_GMII_COL/
ETH1_MII_COL,LCD_B5,
EVENTOUT

ADC1_INP15,
PVD_IN

AA220PG13I/O

TRACED0,LPTIM1_OUT,
SAI1_CK2,SAI4_CK1,SPI6_SCK,
SAI1_SCK_A,USART6_CTS/
USART6_NSS,SAI4_MCLK_A,
ETH1_GMII_TXD0/
ETH1_MII_TXD0/
ETH1_RGMII_TXD0/
ETH1_RMII_TXD0,
FMC_A24,LCD_R0, EVENTOUT

-
E421PI4I/O

TIM8_BKIN,SAI2_MCLK_A,
DCMI_D5,LCD_B4,EVENTOUT

-
AA122PG14I/O

TRACED1,LPTIM1_ETR,
SPI6_MOSI,SAI4_D1,
USART6_TX,
QUADSPI_BK2_IO3,
SAI4_SD_A,ETH1_GMII_TXD1/
ETH1_MII_TXD1/
ETH1_RGMII_TXD1/
ETH1_RMII_TXD1,FMC_A25,
LCD_B0,EVENTOUT

-
B523PD10I/O

RTC_REFIN,TIM16_BKIN,
DFSDM1_CKOUT,I2C5_SMBA,
SPI3_MISO/I2S3_SDI,SAI3_FS_B,
USART3_CK,FMC_AD15/
FMC_D15,LCD_B3,EVENTOUT

-
Y224PC2I/O

DFSDM1_CKIN1,SPI2_MISO/
I2S2_SDI,DFSDM1_CKOUT,
ETH1_GMII_TXD2/ETH1_MII_TXD2/
ETH1_RGMII_TXD2,DCMI_PIXCLK,
EVENTOUT

ADC1_INP12,
ADC1_INN11

AB1125PG10I/O

TRACED10,UART8_CTS,LCD_G3,
SAI2_SD_B,QUADSPI_BK2_IO2,
FMC_NE3,DCMI_D2,LCD_B2,
EVENTOUT

-
Y126PE2I/O

TRACECLK,SAI1_CK1,I2C4_SCL,
SPI4_SCK,SAI1_MCLK_A,
QUADSPI_BK1_IO2,
ETH1_GMII_TXD3/
ETH1_MII_TXD3/
ETH1_RGMII_TXD3,
FMC_A23,EVENTOUT

-
K427PG12I/O

LPTIM1_IN1,SPI6_MISO,
SAI4_CK2,USART6_RTS/
USART6_DE,SPDIFRX_IN1,
LCD_B4,SAI4_SCK_A,
ETH1_PHY_INTN,FMC_NE4,
LCD_B1,EVENTOUT

-
AB128PB11I/O

TIM2_CH4,LPTIM2_ETR,
I2C2_SDA,DFSDM1_CKIN7,
USART3_RX,ETH1_GMII_TX_EN/
ETH1_MII_TX_EN/
ETH1_RGMII_TX_CTL/
ETH1_RMII_TX_EN,
DSI_TE,LCD_G5,EVENTOUT

-
K129PD9I/O

DFSDM1_DATIN3,SAI3_SD_B,
USART3_RX,FMC_AD14/
FMC_D14,DCMI_HSYNC,
LCD_B0,EVENTOUT

-
-30GNDS--
E231PI2I/O

TIM8_CH4,SPI2_MISO/I2S2_SDI,
DCMI_D9,LCD_G7,EVENTOUT

-
AA632PC1I/O

TRACED0,SAI1_D1,
DFSDM1_DATIN0,
DFSDM1_CKIN4,SPI2_MOSI/
I2S2_SDO,SAI1_SD_A,
SDMMC2_CK,ETH1_MDC,
MDIOS_MDC,EVENTOUT

ADC1_INP11,
ADC1_INN10,
ADC2_INP11,
ADC2_INN10,
TAMP_IN3,
WKUP6

E333PI1I/O

TIM8_BKIN2,SPI2_SCK/I2S2_CK,
DCMI_D8,LCD_G6,EVENTOUT

-
AC334PA2I/O

TIM2_CH3,TIM5_CH3,
LPTIM4_OUT,TIM15_CH1,
USART2_TX,SAI2_SCK_B,
SDMMC2_D0DIR,ETH1_MDIO,
MDIOS_MDIO,LCD_R1,EVENTOUT

ADC1_INP14,
WKUP2

C135PI0I/O

TIM5_CH4,SPI2_NSS/I2S2_WS,
DCMI_D13,LCD_G5,EVENTOUT

-
-36GNDS--
B137PH15I/O

TIM8_CH3N,DCMI_D11,LCD_G4,
EVENTOUT

-
AC238PG0I/O

TRACED0,DFSDM1_DATIN0,
ETH1_GMII_TXD4,FMC_A10,
EVENTOUT

-
C339PH14I/O

TIM8_CH2N,UART4_RX,
FDCAN1_RX,DCMI_D4,LCD_G3,
EVENTOUT

-
V240PG2I/O

TRACED2,MCO2,TIM8_BKIN,
ETH1_GMII_TXD6,FMC_A12,
EVENTOUT

-
D141PH13I/O

TIM8_CH1N,UART4_TX,
FDCAN1_TX,LCD_G2,
EVENTOUT

-
AB942PG8I/O

TRACED15,TIM2_CH1/
TIM2_ETR,ETH_CLK,TIM8_ETR,
SPI6_NSS,SAI4_D2,
USART6_RTS/USART6_DE,
USART3_RTS/USART3_DE,
SPDIFRX_IN2,SAI4_FS_A,
ETH1_PPS_OUT,LCD_G7,
EVENTOUT

-
C1043PE6I/O

TRACED2,TIM1_BKIN2,SAI1_D1,
TIM15_CH2,SPI4_MOSI,
SAI1_SD_A,SDMMC2_D0,
SDMMC1_D2,SAI2_MCLK_B,
FMC_A22,DCMI_D7,LCD_G1,
EVENTOUT

-
-44GNDS--
C645PE14I/O

TIM1_CH4,SPI4_MOSI,
UART8_RTS/UART8_DE,
SAI2_MCLK_B,SDMMC1_D123DIR,
FMC_AD11/FMC_D11,LCD_G0,
LCD_CLK,EVENTOUT

-
B1446PC6I/O

HDP1,TIM3_CH1,TIM8_CH1,
DFSDM1_CKIN3,I2S2_MCK,
USART6_TX,SDMMC1_D0DIR,
SDMMC2_D0DIR,SDMMC2_D6,
DSI_TE,SDMMC1_D6,DCMI_D0,
LCD_HSYNC,EVENTOUT

-
D347PE15I/O

HDP3,TIM1_BKIN,TIM15_BKIN,
USART2_CTS/USART2_NSS,
UART8_CTS,FMC_NCE2,
FMC_AD12/FMC_D12,
LCD_R7,EVENTOUT

-
C248PH10I/O

TIM5_CH1,I2C4_SMBA,I2C1_SMBA,
DCMI_D1,LCD_R4,EVENTOUT

-
B249PH12I/O

HDP2,TIM5_CH3,I2C4_SDA,
I2C1_SDA,DCMI_D3,LCD_R6,
EVENTOUT

-
C450PH11I/O

TIM5_CH2,I2C4_SCL,I2C1_SCL,
DCMI_D2,LCD_R5,EVENTOUT

-
AB551PC0I/O

DFSDM1_CKIN0,LPTIM2_IN2,
DFSDM1_DATIN4,SAI2_FS_B,
QUADSPI_BK2_NCS,LCD_R5,
EVENTOUT ADC1_INP10,
ADC2_INP10

C852PE1I/O

LPTIM1_IN2,I2S2_MCK,SAI3_SD_B,
UART8_TX,FMC_NBL1,DCMI_D3,
EVENTOUT

-
V353PA5I/O

TIM2_CH1/TIM2_ETR,TIM8_CH1N,
SAI4_CK1,SPI1_SCK/I2S1_CK,
SPI6_SCK,SAI4_MCLK_A,LCD_R4,
EVENTOUT

ADC1_INP19,
ADC1_INN18,
ADC2_INP19,
ADC2_INN18,
DAC_OUT2

A454PE11I/O

TIM1_CH2,DFSDM1_CKIN4,
SPI4_NSS,USART6_CK,SAI2_SD_B,
FMC_AD8/FMC_D8,DCMI_D4,
LCD_G3,EVENTOUT

-
C555PH9I/O

TIM12_CH2,I2C3_SMBA,DCMI_D0,
LCD_R3,EVENTOUT

-
D1456PD3I/O

HDP5,DFSDM1_CKOUT,SPI2_SCK/
I2S2_CK,DFSDM1_DATIN0,
USART2_CTS/USART2_NSS,
SDMMC1_D123DIR,SDMMC2_D7,
SDMMC2_D123DIR,SDMMC1_D7,
FMC_CLK,DCMI_D5,LCD_G7,
EVENTOUT

-
D557PH8I/O

TIM5_ETR,I2C3_SDA,DCMI_HSYNC,
LCD_R2,EVENTOUT

-
A358PE13I/O

HDP2,TIM1_CH3,DFSDM1_CKIN5,
SPI4_MISO,SAI2_FS_B,
FMC_AD10/FMC_D10,DCMI_D6,
LCD_DE,EVENTOUT

-
AA359PH3I/O

DFSDM1_CKIN4,QUADSPI_BK2_IO1,
SAI2_MCLK_B,ETH1_GMII_COL/
ETH1_MII_COL,LCD_R1,EVENTOUT

-
B1060PB9I/O

HDP7,TIM17_CH1,TIM4_CH4,
DFSDM1_DATIN7,I2C1_SDA,
SPI2_NSS/I2S2_WS,I2C4_SDA,
SDMMC2_CDIR,UART4_TX,
FDCAN1_TX,SDMMC2_D5,
SDMMC1_CDIR,SDMMC1_D5,
DCMI_D7,LCD_B7,EVENTOUT

-
AB461PH2I/O

LPTIM1_IN2,QUADSPI_BK2_IO0,
SAI2_SCK_B,ETH1_GMII_CRS/
ETH1_MII_CRS,LCD_R0,
EVENTOUT

-
V462PA4I/O

HDP0,TIM5_ETR,SAI4_D2,
SPI1_NSS/I2S1_WS,SPI3_NSS/
I2S3_WS,USART2_CK,SPI6_NSS,
SAI4_FS_A,DCMI_HSYNC,
LCD_VSYNC,EVENTOUT

ADC1_INP18,
ADC2_INP18,
DAC_OUT1

AC1463PG7I/O

TRACED5,SAI1_MCLK_A,
USART6_CK,UART8_RTS/
UART8_DE,QUADSPI_CLK,
QUADSPI_BK2_IO3,DCMI_D13,
LCD_CLK,EVENTOUT

-
D1164PB7I/O

TIM17_CH1N,TIM4_CH2,I2C1_SDA,
I2C4_SDA,USART1_RX,
SDMMC2_D1,DFSDM1_CKIN5,
FMC_NL,DCMI_VSYNC,EVENTOUT

-
Y1265PF10I/O

TIM16_BKIN,SAI1_D3,SAI4_D4,
SAI1_D4,QUADSPI_CLK,SAI4_D3,
DCMI_D11,LCD_DE,EVENTOUT

-
AC866PA6I/O

TIM1_BKIN,TIM3_CH1,TIM8_BKIN,
SAI4_CK2,SPI1_MISO/I2S1_SDI,
SPI6_MISO,TIM13_CH1,
MDIOS_MDC,SAI4_SCK_A,
DCMI_PIXCLK,LCD_G2,EVENTOUT

ADC1_INP3,
ADC2_INP3

T167PI10I/O

HDP0,USART3_CTS/USART3_NSS,
ETH1_GMII_RX_ER/
ETH1_MII_RX_ER,LCD_HSYNC,
EVENTOUT

-
N268PA13I/O

DBTRGO,DBTRGI,MCO1,UART4_TX,
EVENTOUT

BOOTFAILN
H469PI9I/O

HDP1,UART4_RX,FDCAN1_RX,
LCD_VSYNC,EVENTOUT

-
B470PE12I/O

TIM1_CH3N,DFSDM1_DATIN5,
SPI4_SCK,SDMMC1_D0DIR,
SAI2_SCK_B,FMC_AD9/FMC_D9,
LCD_B4,EVENTOUT

-

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...