メインコンテンツまでスキップ

大声で叫ぶ - 110dBA固定音サイレン

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/screamout.jpg

このパッシブ圧電型ブザーはプラスチック製で、非常に目を引く色合いです。110DBA以上の音を生成することができます(!)。ブザーをテストする際には耳に近づけないでください。内蔵の信号発生器を含んでおり、6-12Vの電源を供給するだけで大音量で鳴り響きます。

注意事項

注意: 人間の耳に損傷を与える可能性があります。安全用途のみで使用してください。

主な仕様

タイプ SFB-55
定格電圧 12
定格電流 160
電圧範囲 8~16
最大出力 12
音量出力 ≥110
動作温度 -20~+50
保管温度
重量 80

機械的寸法

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/pbuzzer3.jpg

バージョントラッカー

リビジョン 説明 リリース
v0.9b 初回公開リリース 2009年6月8日

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...