メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio BeagleBone® Green LCD Cape with Resistive Touch

Green LCD Cape with Resistive Touchは、SeeedStudio BeagleBone® GreenまたはBeagleBone Black用に設計されたコンパクトな5インチLCDを備えた製品です。7インチよりも小型ですが、800x480の解像度を提供し、4線式抵抗タッチスクリーンを使用してユーザーとのインタラクションを可能にします。2x46ピンヘッダーをSeeedStudio BeagleBone® Green/BeagleBone® Blackに接続するだけで簡単にセットアップでき、電源供給やディスプレイ信号など、ケープに必要なすべてを提供します。さらに、背面に内蔵されたマイクロUSBから電源を供給することも可能です。画面下部のLEFT、RIGHT、UP、DOWN、ENTERボタンは、画面との代替的なインタラクション方法を提供します。2つのLEDは電源とユーザーステータスの表示に使用されます。

5インチ

7インチ

特徴​


  • 解像度:800x480(5インチ) / 1024x600(7インチ)
  • 抵抗タッチスクリーン
  • LEFT、RIGHT、UP、DOWN、ENTERの5つのボタン
  • Debian対応
  • ULPバックライト
  • 4つの3mm取り付け穴
  • 内蔵USB電源供給

仕様​


項目値
サイズ200mm x130mm x50mm
重量G.W 120g
動作電圧5V
動作電流110mA
消費電力0.55W

応用例​


BeagleBone®を使用して、任意の内容を表示できます。

ハードウェア​


SN74HC245

  • 広範囲のIO駆動電流

Cape I2Cアドレススイッチ

  • I2Cアドレス設定スイッチ

CAT4139TD

  • バックライト、定電流および定電圧

部品リスト​

名称数量
Green LCD Cape with Resistive Touch1

はじめに​


このセクションでは、ステップバイステップで始め方を説明します。

準備​

  • BeagleBone® GreenボードまたはBeagleBone® Blackボード(OSインストール済み) × 1
  • USBケーブル(タイプAからマイクロタイプB) × 2

ハードウェア接続​

注記

BeagleBone® GreenボードとGreen LCD Cape with Resistive Touchの両方をUSB接続して十分な駆動力を確保してください。

ソフトウェア設定​

  1. デバイスマネージャでBeagleBone® Greenボードが使用しているCOMポートを確認します。

  1. PuTTYを使用してCOMポート経由でBeagleBone® Greenボードシステムにアクセスします。

アカウント: debian, パスワード: temppwd

  1. /boot/uEnv.txtの設定を変更します。
sudo nano /boot/uEnv.txt

7インチ画面の場合:

5インチ画面の場合:

BeagleBone® HDMIを使用するディスプレイデバイスの場合、disable_uboot_overlay_video=1をコメント解除します。

  1. システムを再起動します。LEDが点滅し、以下のウィンドウが表示されます。

リソース​


技術サポートと製品ディスカッション​

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...