メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO 紹介




Seeed Studio XIAO シリーズは、高性能とワイヤレス接続を必要とする省スペースプロジェクト向けに特別に設計された、親指サイズの強力なマイクロコントローラユニット(MCU)のコレクションです。ESP32、RP2350、RP2040、nRF52840、SAMD21などの人気ハードウェアプラットフォームのエッセンスを体現し、Arduino互換のXIAOシリーズは、エッジでの小型機械学習(TinyML)を実現するための完璧なツールセットです。




Seeed Studio XIAO シリーズ比較表

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO RP2350Seeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio XIAO nRF52840 SenseSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32C6Seeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio XIAO RA4M1Seeed Studio XIAO MG24Seeed Studio XIAO MG24 SenseSeeed Studio XIAO nRF54L15Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense
SKU102010328102010428102010550102010448102010469113991054113991254113991114113991115102010551102010590102010610101991421101991422
簡単な説明高い安定性と互換性を持つユニバーサルRaspberry Pi RP2040エコシステムと互換Raspberry Pi RP2350エコシステムと互換超低消費電力Bluetooth 5.0 コンシューマーグレード製品アプリケーションに適しているオンボードマイクと6軸IMUを搭載したXIAO nRF52840の上位版WiFiとBLE搭載、予算に優しいRisc-VMatter対応のWiFi-6、BLE、Zigbee、Thread搭載WiFiとBLE搭載、高性能OV2640カメラ/OV3660カメラとマイクを搭載したXIAO ESP32S3の上位版Renesas 32ビットARM Cortex-M4 MCU、Arduino IDE互換Matter、Open Thread、Zigbee、Bluetooth Low Energy(BLE 5.3)、Bluetooth Mesh、独自2.4 GHz6軸加速度センサーとマイクを搭載したXIAO MG24の上位版超低消費電力、マルチプロトコル2.4 GHz、Bluetooth 6.0、Matter、Zigbee、IoT向けオンボードマイクと6軸IMUを搭載したXIAO nRF54L15の上位版
チップMicrochip SAMD21Raspberry Pi RP2040Raspberry Pi RP2350Nordic nRF52840Nordic nRF52840Expressif ESP32C3Expressif ESP32C6Expressif ESP32S3Expressif ESP32S3Renesas RA4M1Silicon Labs EFR32MG24Silicon Labs EFR32MG24 SenseNordic nRF54L15Nordic nRF54L15
アーキテクチャCortex-M0+
最大48MHzで動作
デュアルコアCortex-M0+
最大133 MHzで動作
デュアルARM Cortex-M33
FPU付き最大150 MHzで動作
デュアルHazard3 RISC-Vコアを使用した切り替え可能RISC-V
Cortex-M4
最大64 MHzで動作
Cortex-M4
最大64 MHzで動作
RISC-V
最大160 MHzで動作
2つのRISC-Vプロセッサ
高性能版は最大160 MHzで動作
低消費電力版は最大20 MHzで動作
デュアルコアXtensa LX7
最大240 MHzで動作
デュアルコアXtensa LX7
最大240 MHzで動作
Cortex-M4
FPU付き最大48 MHzで動作
ARM Cortex-M33
最大78 MHzで動作
ARM Cortex-M33
最大78 MHzで動作
デュアルコア
Arm Cortex‑M33とRISC‑V各1つ、最大128 MHzで動作
デュアルコア
Arm Cortex‑M33とRISC‑V各1つ、最大128 MHzで動作
RAM32 KB SRAM264 KB SRAM520kB SRAM
2MB Flash
256 KB RAM256 KB RAM400 KB SRAM512KB SRAM512 KB SRAM
8MB PSRAM
512 KB SRAM
8MB PSRAM
32 KB SRAM256kB RAM256kB RAM256kB RAM256kB RAM
Flash&ROM(チップ)256KB1MB1MB4MB4MB384KB384KB256KB1536KB+4MB1536KB+4MB1.5MB 1.5MB
Flash(オンボード)2MB2MB2MB8MB8MB
内蔵センサーIMU、マイクOV2640カメラ/OV3660、マイク6軸加速度センサー、マイクIMU、マイク
PWM/アナログピン11/1111/419/311/611/611/411/711/913/1119/1422/1822/1816/414/4
I2C/UART/SPI
Bluetooth
WiFi
リセットボタン
ブートボタン
ユーザーLED
バッテリー充電LEDとチップ
低消費電力モード50μA5μA5μA44μA15μA14μA26.5mA45μA1.95μA1.95μA--
📚 互換プロジェクト
Arduino
PlatformIO
MicroPython
CircuitPython
Zephyr

Seeed Studio XIAO シリーズ対応アクセサリ

Seeed Studio XIAO の成長するエコシステムとして、Seeed Studio XIAO ボードと互換性のある幅広いアドオンを提供しています。こちらで詳細をご覧ください

Seeed Studio XIAO の入門ガイド

Wiki書籍Fab Academy動画コース
入門 Wiki
Seeed Studio AE チーム & コミュニティ
Power, Small Board: Mastering Arduino and TinyML
Marcelo Rovai と Leo Feng 著
Fab XIAO: How to Create a Dev Board from Scratch
ADRIÁN TORRES
TinyML with the Seeed XIAO
Jim Bob Bennett 著
Maker100-Eco (Economy) Robotics, IoT and TinyML Machine Learning course
Jeremy Ellis 著
📚 Wiki📚 コース📚 Fab-Xiao📚 Part1
📚 Part2
📚 GitHub

Seeed Studio XIAO のオープンソース

Seeed シリーズ Kicad ファイル

Seeed Studio XIAO SMAD21 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO RP2040 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO nRF52840 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense オープンソース資料

Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) Plus オープンソース資料

Seeed Studio XIAO ESP32C3 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO ESP32C6 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 オープンソース資料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense オープンソース資料

Seeed Studio XIAO ESP32S3 Plus オープンソース資料

Seeed Studio XIAO RP2350 Sense オープンソース資料

Seeed Studio XIAO MG24 Sense オープンソース資料

Seeed Studio XIAO MG24 オープンソース資料

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...