メインコンテンツまでスキップ

Seeed Arduino シリアル

シリアル通信は、Arduinoボードがコンピュータや他のデバイスとやり取りするための簡単で柔軟な方法を提供します。シリアル通信を実装するには、ハードウェアとソフトウェアの両方が必要です。ハードウェアは、Arduinoと通信相手のデバイス間の電気信号を提供します。ソフトウェアは、接続されたハードウェアが理解できるバイトやビットを送信するためにハードウェアを使用します。

ほとんどのArduinoボードには少なくとも1つのシリアルがあり、一部のボードには複数のシリアルがあります(Arduino Megaには4つのシリアルがあります)。

シリアル通信はデジタルピン0(RX)と1(TX)で行われ、USBを介してコンピュータとも通信します。そのため、ピン0とピンD1にUARTデバイスを接続する場合、USB経由でプログラムをダウンロードする前にそれらを取り外す必要があります。そうしないと、アップロードが失敗する原因となります。

時には、利用可能なハードウェアシリアルポートの数以上のシリアルポートが必要になる場合があります。この場合、ソフトウェアシリアルを使用することができます。これはソフトウェアを使用してシリアルハードウェアをエミュレートします。ただし、ソフトウェアシリアルはデータの送受信にArduinoコントローラの多くの助けを必要とするため、ハードウェアシリアルほど高速でも効率的でもありません。

Seeeduino Stalker V3.1やSeeeduino Ethernetのような一部のボードにはUSBサポートがなく、TTLをUSBに変換するアダプタを使用してコンピュータに接続する必要があります。

!!!警告 TX/RXはTTLロジックレベル(5V/3.3V)を使用します。RS232シリアルポート(+/-12Vで動作)に直接接続することはできません。電圧レベルを変換するためにTTLからRS232コンバータが必要です。

ボード名マイクロコントローラUSBシリアルハードウェアシリアル
Seeeduino V4.2, Seeeduino LotusAtmega328SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino MegaAtmega2560SerialSerial: 0(RX), 1(TX)Serial1: 19(RX), 18(TX)Serial2: 17(RX), 16(TX)Serial3: 15(RX), 14(TX)
Seeeduino Ethernet, Seeeduino GPRSAtmega328PUSB to TTLアダプタが必要Serial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino GPRSAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino CloudAtmega32U4SerialSerial: 0(RX), 1(TX), Grove UARTポートおよびDraginoモジュールHE
Seeeduino LiteAtmega32U4SerialSerial1: 0(RX), 1(TX)
Seeeduino LoraWANATSAMD21G18SerialUSBSerial: GPSモジュールに接続Serial1: RHF76-052AMにATコマンド用および0(RX), 1(TX)に接続SerialDebug: RHF76-052AMにファームウェア更新用に接続
Seeeduino Lotus Cortex-M0+ATSAMD21SerialUSBSerial: J2 UART Groveポートに接続Serial1: 0(RX), 1(TX)に接続
Wio LinkESP8266SerialSerial: UART Groveポートに接続
Wio Tracker - GPS, BT3.0, GSM, Arduino CompatibleATSAMD21G18ASerialUSBSerialDBG: Grove UARTポートに接続serialMC20: MC20に接続
Wio LTE Cat.1STM32F405RGSerialUSBserialDebug: EC21に接続Serial: Grove UARTポートに接続
Wio LTE Cat M1/NB-IoT TrackerSTM32F405RGSerialDebugSerialGrove: Grove UARTポートに接続SerialGSM: LTE M1/NB-IOTモジュールに接続SerialGNSS: GPSモジュールに接続

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...