メインコンテンツまでスキップ

センサー - ガス

pir

ガスセンサーは、環境中に存在するさまざまな有毒および可燃性ガスの存在を検出することができるデバイスです。

動作原理

試験ガスと感知表面との相互作用は、抵抗、静電容量、仕事関数、質量、光学特性などの変化を測定することで検出できます。以下の表は出典1から引用したものです。

ガスセンサーの分類動作原理
電気化学式電流、電圧、静電容量/インピーダンスの変化: 1. ボルタンメトリー(アンペロメトリーを含む) 2. ポテンショメトリー 3. 化学的に感知された電界効果トランジスタ 4. 固体電解質を用いたガス感知のポテンショメトリー
電気式金属酸化物の導電性 有機導電性 電解導電性 ヘテロ接合導電性(ショットキー・ダイオード、FET、MOS) 仕事関数 電気誘電率(静電容量)
質量感知式重さ、振幅、位相または周波数、サイズ、形状、位置の変化: 1. 水晶振動子マイクロバランス 2. 表面音波伝播 3. カンチレバー
磁気式常磁性ガス特性の変化
光学デバイス光の強度、色、または発光スペクトルの変化: 1. 吸収 2. 反射 3. 発光 4. 屈折率 5. 光熱効果 6. 光散乱(ラマン散乱、プラズモン共鳴)
熱測定式(熱量測定式)特定の化学反応の熱効果。温度、熱流、熱内容の変化: 1. 熱電効果 2. 焦電効果 3. 触媒ビーズ(ペリスタ) 4. 熱伝導率
表1.1991年にIUPAC(国際純正・応用化学連合)の分析化学部門によって提案されたガスセンサーの分類

応用分野

これらのガスセンサーには多くの用途があります。特に、これらのガスセンサーを使用することで、人々を潜在的な危険から守ることができます。そのため、ガスセンサーは産業、医療、環境、家庭など、毒性ガスや可燃性ガスを監視するさまざまな分野で重要な役割を果たしています。以下の表は出典2からのものです。

応用分野機能検出されるガスの例
環境工業排出物による大気中の有毒ガスの監視(気象観測所、汚染監視)CO、CH4、湿度、CO2、O3、VOCs、SOx
作業場の安全室内空気質の管理;作業環境での有毒ガスの監視(例:危険な化学物質を使用する工場)有毒ガス、可燃性ガス、O2
家庭の安全/家庭用アプリケーション火災や爆発などの事故による家庭内の有毒ガスや煙の検出;インテリジェント冷蔵庫やオーブン;火災警報;天然ガス暖房;漏れ検出;空気質管理;空気清浄機;調理管理CO、湿度、CO2、VOCs
車両の安全車両の換気制御;ガソリン蒸気の検出;アルコール呼気検査CO、LPG、VOCs、CH4
公共の安全室内空気質の管理;一般市民の安全を脅かす物質の検出有毒ガス、可燃性ガス、引火性ガス、爆発物、O2
医療/臨床診断(呼気分析、病気の検出);患者のポイントオブケアモニタリング;薬物モニタリング;人工臓器や義肢;新薬の発見O2、NH、NOx、CO2、H2S、H2、CL2、麻酔ガス
農業植物/動物の診断;土壌および水の検査;肉/家禽の検査;廃棄物/下水の監視アミン、湿度、CO
食品品質管理食品が腐敗し、消費に適さなくなった際に形成される特定の分子の検出湿度、CO2
ユーティリティ/自動車/発電所エンジンやガスボイラー内のガス濃度を制御し、燃焼プロセスの効率を最大限に高める。発電所にも同様の概念が適用され、燃焼によってエネルギーが生成されるO2、CO、HCs、NOx、SOx、CO2、H2、HCs
産業:石油化学、製鉄/水処理/半導体プロセスの監視と制御;品質管理;作業場の監視;廃棄物流の監視;漏れ警報HCs、従来の汚染物質、O2、H2、O3、CO2、CL2、CH4、H2S
防衛/軍事化学、生物、毒性兵器の検出;条約の検証化学剤、爆発物、推進剤
航空宇宙環境大気中の酸素、有毒ガス、可燃性ガスの監視H2、O2、CO3、湿度
交通/トンネル/駐車場都市交通の制御と管理;トンネルや地下駐車場での空気質の監視
表 2.ガスセンサーの応用例

Seeed ガスセンサー

当社のバザールにあるすべてのGroveガスセンサーについては、bazaar Grove Gas sensors tagをクリックしてご確認ください。

または、こちら をクリックして、表をより見やすくご覧ください。

名前サムネイル対象ガスガスセンサーの種類応用分野センサー検出範囲精度動作電圧インターフェース購入リンク
Grove - Multichannel Gas Sensor V2一酸化炭素 (CO)、二酸化窒素 (NO2)、エチルアルコール (C2H5CH)、揮発性有機化合物 (VOC) など電気式環境GM102B, GM302B, GM502B, GM702B/NA3.3V 5VI2C注文する
Grove - Multichannel Gas Sensor V1一酸化炭素、二酸化窒素、エタノール、水素、アンモニア、メタン、プロパン、イソブタン電気式環境MiCS-6814CO: 1–1000ppm NO2: 0.05–10ppm H2: 10–500ppm C2H5OH: 1-1000ppm NH3: 1-500ppm CH4: >1000ppm C3H8: >1000ppm C4H10: >1000ppmNA3.3V 5VI2C注文する
Grove - Air Quality Sensor v1.3アルコール、煙電気化学式環境MP50310-1000ppm (アルコール)NA3.3V 5Vアナログ注文する
Grove - Alcohol Sensorアルコール電気化学式車内安全、公共の安全MQ303A20-1000ppm アルコールNA5Vアナログ注文する
Grove - CO2 SensorCO2電気化学式環境、農業MH-Z160-5000ppm±(50ppm +5%)5VUART注文する
Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30)CO2光学デバイス環境、農業SCD300-40000ppm±(30 ppm + 3%)3.3V 5VI2C注文する
Grove - VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30)VOC、CO2電気式環境、農業SGP30VOC: 0 ppb to 60000ppb CO2: 400 ppm to 60000 ppmVOC: (0-2008ppb/1ppb, 2008-11110ppb/6ppb, 11110-60000ppb/32ppb) CO2: (400-1479ppm/1ppm, 1479-5144ppm/3ppm, 5144-17597ppm/9ppm, 17597-60000ppm/31ppm)3.3V 5VI2C注文する
Grove - Gas Sensor(MQ2)LPG、イソブタン、プロパン、メタン、アルコール、水素、煙電気化学式家庭用安全、職場安全MQ2LPGとプロパン: 200ppm-5000ppm ブタン: 300ppm-5000ppm メタン: 5000ppm-20000ppm H2: 300ppm-5000ppm アルコール:100ppm-2000ppmNA5Vアナログ注文する
Grove - Gas Sensor(MQ3)アルコールに高感度、ベンゼンに低感度電気化学式車内安全、公共の安全MQ3アルコール: 0.05-10mg/LNA5Vアナログ注文する
Grove - Gas Sensor(MQ5)LPG、天然ガス、都市ガスに高感度、アルコール、煙に低感度電気化学式石油化学、鉄鋼、水処理、半導体、ユーティリティ、自動車、発電所MQ5200-10000ppmNA5Vアナログ注文する
Grove - Gas Sensor(MQ9)一酸化炭素、CH4、LPGに高感度電気化学式車内安全、石油化学、鉄鋼、水処理、半導体、ユーティリティ、自動車、発電所、家庭用安全MQ9一酸化炭素: 20-2000ppm CH4: 500-10000ppm LPG: 500-10000ppmNA5Vアナログ注文する
Grove - Gas Sensor(O2)O2電気化学式車内安全、石油化学、鉄鋼、水処理、半導体、ユーティリティ、自動車、発電所、家庭用安全ME2-O2-Ф200~25%VolNA3.3V 5Vアナログ注文する
Grove - HCHO Sensorトルエン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、アルコール、アセトン電気化学式環境WSP21101~50ppmNA3.3V 5Vアナログ注文する
Grove - Temperature, Humidity, Pressure and Gas Sensor (BME680)IAQ電気式環境、家庭用安全BME6800-500NA3.3V 5VI2C注文する
表 3.Seeed ガスセンサーカテゴリ

プロジェクト

スマート作物: 従来の農業にIoTを導入!: 自然を守ることを使命とし、IoTを活用してHeliumを通じて技術と監視方法を設計・実装します。

周囲の環境データを確認できるウェブサイト:

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Footnotes

  1. 出典: I lulanicki et al. (1991)より転載。国際純正・応用化学連合によって出版。

  2. 出典: Taylor (1996)、Stcttcr et al. (2003)、Capone ct al. (2003) などのデータ。HCsは炭化水素、VOCsは揮発性有機化合物を指します。

Loading Comments...