Seeeduino
SeeeduinoはArduino互換のボードです。Arduinoのソフトウェア、シールド、IDEと100%互換性があります。
ハードウェア部分では、柔軟性とユーザー体験を向上させるために顕著な変更が加えられています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Seeeduino_v2.21 | Seeeduino v3.0 | Seeeduino_v4.0 | Seeeduino_v4.2) |
バージョン更新履歴
| リビジョン | 説明 | リリース日 |
|---|---|---|
| Seeeduino V0.9 | 初回公開リリース | |
| Seeeduino v1.1 | 1. ピン4の配線に不要なビアを修正。2. スイッチでラベルが誤って覆われるバグを修正。3. I2Cおよびセンサーポートを追加。4. VCCスイッチ用に100uFコンデンサを追加。5. 新しい100milグリッドピンをグループ化。6. リセットボタンを金属製に変更。7. テキストとラベルを再配置して表示を明確化。 | |
| Seeeduino v2.12 | 1. 電源オフ時の外部電力消費ゼロ。2. 強化されたスイッチ。3. 5V直接入力用の第2電源。[注意] 5Vのみ使用可能!4. 3.3Vで150mAのドライバ容量。5. 軽量化のための1.0mm薄型PCB。6. ピンヘッダ用に追加の列を予約。 | |
| Seeeduino v2.2 | 1. USB/EXT電源の自動選択。2. 電源コンデンサのアップグレード。3. レイアウトの整理。4. リセットを簡単化。5. 本物の水晶振動子を採用。6. 外部電源ダイオードを1N4004に変更(Vinピンでより多くの電力を供給)。 | 2010年12月16日 |
| Seeeduino v2.21 | 1. 強化されたミニUSBコネクタにアップグレード。 | 2011年1月12日 |
| Seeeduino v3.0 | 1. JSTコネクタをDCジャックコネクタに変更。2. 2つのGroveコネクタを追加。 | 2012年1月1日 |
| Seeeduino v4.0 | 1. 電力消費を削減するためのDC-DCコンバータを採用。2. RSTスイッチを削除。 | |
| Seeeduino v4.2 | 1. Groveコネクタを追加。2. 電源設計を改善。 | 2015年8月24日 |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際の体験をスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。