メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO SAMD 21 DAPLink

現在、私たちはWio TerminalSeeeduino XiaoなどのArduinoボードSAMDシリーズ)で動作するDAPLinkファームウェアを開発しました。これにより、最もコスト効率的な方法でDAPLinkをサポートする開発ボードをアップロードおよびデバッグできます!

特徴

  • Arm Cortex CPUのデバッグとフラッシュ
  • 仮想シリアルポートを提供し、USBからシリアルポートへの変換が不要
  • ドラッグアンドドロップでファームウェアをアップロード(近日公開予定)

はじめに

Arduino DAPLinkの入門ガイドWikiをこちらでご覧ください。

uf2方式

便宜上、Wio Terminalのファームウェアをアップロードするuf2方式も提供しています。以下からuf2ファイルをダウンロードするだけです。

電源スイッチを素早く2回スライドしてブートローダーモードに入ります。詳細については、こちらもご参照ください。

PCにArduinoという名前の外部ドライブが表示されるはずです。ダウンロードしたuf2ファイルをArduinoドライブにドラッグしてください。

接続ピン配置

参考として以下をご利用ください:

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...