メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Lite

画像をここに挿入

Seeeduino LiteはATmega32U4をベースとしたマイクロコントローラーです。Arduino Leonardoと同様に、USBからシリアル通信に必要なセカンダリプロセッサを省略しています。このため、Seeeduino LiteはコンピューターにキーボードやマウスのようなUSBデバイスとして認識されます。Leonardoを基にして、Seeeduinoシリーズのカスタム詳細をSeeeduino Liteに統合しました。例えば、動作電圧の選択、オンボードのGroveコネクタなどです。20個のデジタルI/O(そのうち7つはPWM出力可能)、マイクロUSB接続、電源ジャック、ICSPヘッダー、リセットボタンを備えています。マイクロコントローラーをサポートするために必要なものがすべて含まれており、USBケーブルでコンピューターに接続するか、AC-DCアダプターで電源を供給するだけで使用を開始できます。

画像をここに挿入

仕様


  • マイクロコントローラー: ATmega32u4
  • 動作電圧: 5V
  • 入力電圧(推奨): 7-12V
  • 入力電圧(制限値): 6-20V
  • デジタルI/Oピン: 20
  • PWMチャンネル: 7
  • アナログ入力チャンネル: 12
  • I/OピンあたりのDC電流: 40 mA
  • 3.3VピンのDC電流: 50 mA
  • フラッシュメモリ: 32 KB (ATmega32u4) うち4 KBはブートローダーで使用
  • SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
  • クロックスピード: 16 MHz

インターフェース


画像をここに挿入

U1: 78M05 IC、三端子正電圧レギュレーター。

U3: LD1117 IC、最大800mAの出力電流を提供可能な低ドロップ電圧レギュレーター。

U5: Atmega32U4 IC、32KバイトのISPフラッシュとUSBコントローラーを備えた8ビットAVRマイクロコントローラー。

ドライバーインストール


注記

Arduinoを初めて使用する場合は、Arduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

ドライバーファイルを以下からダウンロードしてください:https://github.com/Seeed-Studio/Signed_USB_Serial_Driver

Seeeduino LiteをマイクロUSBケーブルでコンピューターに接続します。

新しいハードウェアのプロンプトが表示されるのを待ちます。インストーラーが自動的に起動しない場合は、Windowsデバイスマネージャーに移動し、Seeeduino Liteのリストを見つけます。

画像をここに挿入

右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。自動インストールまたは特定の場所からインストールするかを尋ねられたら、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。

画像をここに挿入

「これらの場所で最適なドライバーを検索する」を選択し、「検索にこの場所を含める」チェックボックスをオンにします。「参照」ボタンをクリックして、ダウンロードしたドライバーの場所に移動します。ドライバーフォルダーを選択して「OK」をクリックします。

画像をここに挿入

画像をここに挿入

Arduinoのパス内の2つのファイルを置き換えます。Arduino-1.0.1/hardware/arduino/cores/arduinoディレクトリを開き、新しいUSBCore.cppでファイルUSBCore.cppを置き換えます。そして、Arduino-1.0.1/hardware/arduinoパス内のboards.txtを新しいboards.txtで置き換えます。これで、他のArduinoボードと同様にSeeeduino Liteをプログラムして使用することができます。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...