メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Stalker

Seeeduino Stalker は、データロガー機能を備えた、機能豊富な Arduino 互換の ワイヤレスセンサーネットワークノード です。そのモジュール構造とオンボード周辺機器により、定期的にタイムスタンプ付きセンサーデータを記録するのに便利です。Seeeduino Stalker には、温度センサー、バックアップ電源付き RTC、SD カードソケット、Bee ソケット、ソーラーリチウムポリマーイオンバッテリーチャージャー が搭載されています。Seeeduino Stalker は、追跡、監視、制御プロジェクトに最適な候補です。

現在(および最新)のバージョンは Seeeduino-Stalker v3 です。

以下の画像をクリックすると、対応するバージョンのドキュメントにアクセスできます。

enter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description hereenter image description here
Seeeduino Stalker v1.0Seeeduino Stalker v2.0Seeeduino Stalker v2.1Seeeduino Stalker v2.2Seeeduino Stalker v2.3Seeeduino-Stalker v3

Seeeduino Stalker の各バージョンの比較

パラメータ v1.0 v2.0 v2.1 v2.2 v2.3 v3 備考
製品リリース日 2009年12月23日 2010年12月17日 2011年10月3日 2011年12月27日 2011年12月29日 2014年6月6日
生産状況 生産終了 生産終了 生産終了 生産終了 生産中 生産中
ユーザー LED & スイッチ
ユーザー LED PB5 (Arduino ピン 13) PB0 (Arduino ピン 8) PB0 (Arduino ピン 8) PB5 (Arduino ピン 13) PB5 (Arduino ピン 13) PB0 (Arduino ピン 13)
ユーザースイッチ PB4 (Arduino ピン 12) なし なし なし なし なし
Arduino 互換性
Arduino ピン配置と物理的に互換 はい はい はい はい はい はい Diecimila/Duemilanove/UNO と互換
Arduino ソフトウェアと互換 はい はい はい はい はい はい ブートローダーがプリロード済み
Atmega168 バリアント利用可能 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
Atmega328 バリアント利用可能 いいえ はい はい はい はい はい
AVRISP 6 ピンヘッダーあり はい はい はい はい はい はい
FT232RL & USB コネクタあり いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ 両バージョンで「UartSBee V3.1」またはV4.0を別途購入し、Arduino IDE を使用してプログラムをダウンロードする必要があります。UartSBee に接続するためのコネクタが両バージョンに存在します。マイクロコントローラーのリセットは DTR によって自動的に制御されます。
スタンドアロン動作 はい はい はい はい はい はい
Arduino/Seeeduino のシールドとして動作 はい いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
シールドモードでさらにスタック可能? はい 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし I2C インターフェースを使用
リアルタイムクロック
チップ DS1307 RX8025 DS3231 DS3231 DS3231 DS1337
オンボードバックアップ電源 CR2032 コインセル スーパーキャパシタ CR2032 コインセル CR2032 コインセル CR2032 コインセル CR1220 コインセル
インターフェース I2C I2C I2C I2C I2C I2C
I2C インターフェース
マイクロコントローラーの PC4 および PC5(つまり SCL および SDA)に直接接続するためのコネクタ はい はい はい はい はい はい
マイクロコントローラーが 3.3V モードで動作している間に 5.0V デバイスに接続するためのオンボードレベル変換 はい(PCA9306 を使用) はい(N チャネルエンハンスメント MOSFET を使用) はい(N チャネルエンハンスメント MOSFET を使用) はい(N チャネルエンハンスメント MOSFET を使用) はい(N チャネルエンハンスメント MOSFET を使用) はい(N チャネルエンハンスメント MOSFET を使用)
電源
DC 電源から はい(5-12V DC) はい(ソーラセルコネクタに接続、ただし 5.0V のみ適用) はい(ソーラセルコネクタに接続、ただし 5.0V のみ適用) はい(ソーラセルコネクタに接続、ただし 5.0V のみ適用) はい(ソーラセルコネクタに接続、ただし 5.0V のみ適用) はい(ソーラセルコネクタに接続、ただし 5.0V のみ適用)
USB から はい(UartSBee V3.1 使用時) はい(UartSBee V3.1 使用時) はい(UartSBee V4.0 または FTDI ケーブル使用時) はい(UartSBee V4.0 または FTDI ケーブル使用時) はい(UartSBee V4.0 または FTDI ケーブル使用時) はい(UartSBee V4.0 または FTDI ケーブル使用時)
ソーラーパネルから いいえ はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり)
リチウムポリマーバッテリーから いいえ はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり) はい(別コネクタあり)
バッテリー電圧測定 いいえ はい(ADC7 に接続するためのジャンパー) はい(ADC7 に接続するためのジャンパー) はい(ADC7 に接続するためのジャンパー) はい(ADC7 に接続するためのジャンパー) はい(バッテリー電圧が ADC7 に接続)
バッテリー充電? いいえ はい(ソーラセル経由、CN3063 チップで管理) はい(ソーラセル経由、CN3063 チップで管理) はい(ソーラセル経由、CN3063 チップで管理) はい(ソーラセル経由、CN3063 チップで管理) はい(ソーラセル経由、CN3065 チップで管理)
バッテリー充電ステータスの読み取り? いいえ はい(デジタルピン 6&7) はい(デジタルピン 6&7) はい(ADC6) はい(ADC6) はい(ADC6)

技術サポートと製品ディスカッション


私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供するために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...