メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Stalker v3 エンクロージャ

画像説明を入力してください画像説明を入力してください

Seeeduino Stalker V3 エンクロージャは Arch GPRS V3 用に設計されています。防水性があり、十分な強度を持ち、Arch GPRS V3 の環境テストやデータ収集を非常に効果的にサポートします。

画像説明を入力してください

特徴


  • 高強度エンクロージャ
  • 高い透明性
  • 防水性
  • シンプルな構造で使いやすい

使用方法


使用方法は非常に簡単です。PVC マウントプレートを使用するだけで固定できます。

ステップ 1——スクリューコラムとナイロンスクリューを取り付ける

スクリューコラムとナイロンスクリューを取り付けます。

ステップ 2——スポンジクッションを配置する

画像説明を入力してください

ステップ 3——バッテリーを配置する

バッテリーが部品に接触しないように、バッテリーセパレータピースを配置する必要があります。

画像説明を入力してください 画像説明を入力してください

ステップ 4——PCBA とソーラーバッテリーを固定する

PVC プレートを曲げて、スナップで PCBA を固定します。

画像説�明を入力してください 画像説明を入力してください

アプリケーションシナリオ

前述の通り、このエンクロージャは Arch GPRS V3 の環境テストやデータ収集をサポートするために使用されます。

Grove シリーズセンサーは、リベットを使用して PVC プレートに簡単に取り付けることができます。

画像説明を入力してください

ストーカーエンクロージャが野外で Arch GPRS を運用する様子

画像説明を入力してください 画像説明を入力してください

木に吊るすことも可能です

画像説明を入力してください

鉄ブロックを取り付けると、水に投げ込んでもソーラーバッテリーが常に上を向きます

画像説明を入力してください

==部品リスト==

部品 パッケージ 数量
ストーカーエンクロージャ 直径90 高さ9.25 1
PVC マウントピース サイズ 200*63mm 1
バッテリーセパレータピース サイズ 71.8*60mm 1
ナイロンスクリュー M3*6 4
スクリューコラム M3*4 4
バッファースポンジ サイズ 70558mm 1

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様のニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...