メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino V2.2 Atmega 168P

画像の説明を入力してください

SeeeduinoはArduino互換のボードです。その設計はDiecimilaスキームに基づいており、既存のプログラム、シールド、IDEに100%互換性があります。ハードウェア部分では、柔軟性とユーザー体験を向上させるために顕著な変更が加えられています。

モデル: ARD130D2P

特徴

  • Arduino Diecimilaのすべての機能を継承。

  • Diecimilaのピンレイアウト、ネジ穴、寸法に互換性あり。

  • SMDコンポーネントを採用。

  • 拡張性と利便性を向上。

ライセンス

このドキュメントはCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike License 3.0の下でライセンスされています。ソースコードとライブラリはGPL/LGPLの下でライセンスされており、詳細はソースコードファイルを参照してください。

バージョン更新履歴

v2.2

  1. USB/EXT電源の自動選択

  2. 電源コンデンサのアップグレード

  3. レイアウトの整理

  4. リセットがより簡単に

  5. 本物の水晶振動子

  6. 外部電源ダイオードを1N4004に変更(Vinピンでより多くの電力供給)

V2.12

  1. 電源オフ時の外部電力消費ゼロ

  2. 強化されたスイッチ

  3. 5V直接入力用の第2電源供給 [注意] 5Vのみ使用してください!

  4. 3.3Vで150mAのドライバ容量

  5. 軽量化のための1.0mm薄型PCB

  6. ピンヘッダー用に追加の列を予約

V1.1

  1. バグ修正 - Pin4ワイヤー上の不要なビアを修正。

  2. バグ修正 - スイッチによってラベルが誤って覆われていた問題を修正。

  3. I2Cおよびセンサーポートを追加。

  4. VCCスイッチ用に100uFコンデンサを追加。

  5. 新しい100milグリッドピンをグループ化。

  6. リセットボタンを金属製に変更。

  7. テキストとラベルを再配置し、より明確な表示を実現。

サポート

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたはウィッシュで議論することができます。

バージョントラッカー

リビジョン 説明 リリース日
Seeeduino V0.9 初回公開リリース
Seeeduino V1.1 -
Seeeduino V2.12 -
Seeeduino V2.2 -

バグトラッカー

バグトラッカーは、使用中に見つけた可能性のあるバグを公開できる場所です。意見を書き込んでください。あなたの回答は私たちの製品改善に役立ちます。

追加アイデア

追加アイデアは、この製品に関するプロジェクトアイデアや、見つけた他の用途を書き込む場所です。または、プロジェクトページに記載することもできます。

購入方法

Seeeduino V2.2 Atmega 168PおよびAtmega 328Pを購入するにはこちら。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...