メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP ONE シリーズ コンパクト気象ステーション

製品紹介

今日、マイクロクライメートとして知られる局地的な気象データは、より精密で正確な天気予報のための新たなフロンティアです。その結果、気象データの収集はますます小規模でグリッド化されています。これを受けて、気象データ収集の最も便利な手段である気象ステーションの需要が高まっています。

SenseCAP ONE コンパクト気象ステーションは、以下のパラメータを測定する複数の気象センサーで構成されています:気温、相対湿度、気圧、光強度、降雨量、PM2.5、PM10、風速、風向、CO2。モジュラー設計を採用することで、SenseCAP ONE は実際のアプリケーションニーズに応じて、異なるセンサーの組み合わせを1つのコンパクトな気象ステーションに便利に統合することを可能にします。

特徴

  • 1つで複数の気象パラメータを測定:気温、相対湿度、気圧、光強度、降雨量、PM2.5、PM10、風速、風向、CO2。

  • 電子コンパス/磁力計を内蔵:簡単な設置を可能にし、手動で北向きに配置しながら電子コンパスを無効にすることも選択できます。

  • 強力なコンポーネントを含む:ポールマウント用の3mケーブル、極端な天候時にオンにできる統合ヒーター、正確な環境測定を確保する放射シールドを装備、可動部品のない超音波風速・風向センサー、コンパクトサイズでユーザーフレンドリーな光学雨量計、ポールマウント用の3mケーブルがパッケージに含まれています

  • 産業レベル設計:IP66定格:防水、防塵、屋外シナリオに適しています

  • サポートされるインターフェース:RS485(MODBUS-RTU)/ SDI-12 国際規格に準拠:CEおよびFCC認証取得。 = 以下は、SenseCAP ONE の外観と各製品が測定できるパラメータを明確に示すチャートです。

範囲精度分解能
気温-40 to 85°C±0.1°C0.01°C
湿度0-100%RH±1.5%RH0.01%RH
気圧300-1250hPa±50Pa10 Pa
光強度0-200,000Lux±5% of reading5Lux
風速0-60m/s 標準範囲
0-75m/s 拡張範囲
最大80m/s 耐久範囲
±0.3m/s(≤10m/s);
±3% (10m/s ~ 50m/s)
±5% (>50m/s)
0.1m/s
風向0-360°±3.0°0.1°
降雨量0-200mm/h±10%0.2mm/0.02mm
PM2.50-1000μg/m³±10%@100-1000μg/m³
±10μg/m³ @0-100μg/m³
1μg/m³
PM100-1000μg/m³±15%@100-1000μg/m³
±15μg/m³ (0-100μg/m³)
1μg/m³
CO₂400-10000 ppm±(30+3% of reading) (400-5000ppm)
±10% of reading (5000-10000ppm)
1 ppm
騒音35-100dB±1.5dB0.1dB
電源12V-24V (1W)
ヒーター電源24V(3W)
サポートプロトコルModbus-RTU(RS485), SDI-12 protocol
IP等級IP66
動作温度-40 to 85°C
動作湿度0-100%RH(非結露)

説明

SenseCAP ONE シリーズ気象センサーに適した SenseCAP S2100 LoRaWAN® データロガー を提供しています。データはデータロガーに送信され、その後Helium、TTNなどのパブリック LoRaWAN® ネットワークサーバーに送信されます。

また、SenseCAP ONE シリーズ気象センサーと組み合わせて使用できる SenseCAP Sensor Hub 4G データロガー(ソーラー電源とDCウォール電源をサポート)も提供しています。データはセンサーハブに送信され、その後 SenseCAP サーバーまたはプライベートサーバーに送信されます。SenseCAP サーバーの使用を選択した場合、独自のアプリケーションを簡単に作成できる API も提供しています。

アプリケーション

一般仕様

Loading Comments...