メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Data Logger

Data Loggerは、産業レベルセンサー、Groveセンサー、アナログ/RS485/GPIOセンサーを含む200以上のセンサーへの橋渡しとして機能します。

pir

ハードウェア製品

SenseCAP センサーハブ データロガー

SenseCAP Sensor Hubは、リモート環境監視のためのコンパクトなソリューションです。最大40台のRS-485センサーを接続できる強力なデータロガーと幅広いセンサー選択で構成されており、気象観測所や大気質監視などのアプリケーションに使用できます。IP66と太陽光電源供給により、信頼性が高く不揮発性のデータ収集サービスを提供することができます。SenseCAP Sensor Hub Data Loggerには2つのバージョンがあります:2Gと4G、どちらも利用可能です。

SesneCAP Mobile APPSenseCAP webベースポータルSenseCAP API、およびSenseCAP Dashboardも、迅速な設定とデバイス+データ管理のために利用可能です。

SenseCAP S2100 LoRaWAN データロガー

SenseCAP S2100 Data Loggerは、MODBUS-RTU RS485/アナログ/GPIOセンサーに接続でき、LoRaWANネットワークへのデータ送信を簡単に行える多用途デバイスです。LoRaとIP66設計により、このデバイスは印象的な安定性と信頼性を誇り、超低消費電力を維持しながら長距離伝送をカバーできます。屋外使用に最適で、バッテリー駆動または12V外部電源接続でさらなる柔軟性を提供できます。12V電源に接続した場合、交換可能な内蔵バッテリーがバックアップ電源として機能します。さらに、S2100 Data Loggerは内蔵Bluetoothを使用してOTA用に最適化されており、セットアップとアップデートを迅速かつ簡単に行えます。さらに、S2110コンバーターにより、S2100 Data LoggerはGroveセンサーに接続でき、DIY産業レベルLoRaWANセンサーと小規模展開に優れた選択肢となります。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じてユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

SenseCAP技術サポート

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品でのあなたの体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...