SenseCAP ONE 気象センサー
今日、マイクロクライメートとして知られる局所的な気象データは、より正確で精度の高い気象予測に向けた新たなフロンティアとなっています。その結果、気象データの収集は、より細かくグリッド化された形で行われるようになっています。これを踏まえ、気象データを収集する最も便利な手段である気象ステーションの需要が高まっています。SenseCAP は、さまざまなシナリオで環境データを収集・監視するのに役立つ、オールインワン気象センサーを提供しています。
SenseCAP ONE は、複数のセンサーをこのコンパクトなデバイスに統合したオールインワン型のコンパクト気象センサーシリーズであり、気温、湿度、気圧、照度、風速、風向、降水量、PM 2.5、PM 10、CO2 の最大 10 種類の気象パラメータを監視できます。
| 気温 | 湿度 | 気圧 | 光 | 風速 | 風向 | 降水量 | PM2.5 | PM10 | CO2 | 騒音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ | ✅ | ||||||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |