メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Industrial Sensors ガイド

LoRaWAN センサー

SenseCAP S210x シリーズセンサー

pir

SenseCAP S210X は、ワイヤレス LoRaWAN® センサーのシリーズです。都市部では 2km、見通しの良い環境では 10km の伝送範囲をカバーしながら、伝送プロセス中の消費電力を低く抑えることができます。最大 10 年間の使用をサポートする交換可能なバッテリーと、産業用 IP66 エンクロージャーを備えています。-40 ~ 85℃ の動作温度をサポートし、過酷な環境での展開が可能です。SenseCAP S210X は LoRaWAN® V1.0.3 プロトコルに対応し、LoRaWAN® ゲートウェイと連携できます。

大気温度・湿度大気温湿度・CO2土壌水分・温度
pirpirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

土壌水分・温度・間隙・EC土壌水分・温度・ECPHPT1000 温度
pirpirpirpir

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

SenseCAP S2120 8-in-1 気象センサー

pir

SenseCAP LoRaWAN S2120 気象ステーションは、世界中のLoRaWANネットワークでサポートされている気温、湿度、風速/風向、降雨強度、光強度、UVインデックス、気圧データを収集・アップロードします。S2120気象ステーションは、庭園、農業、気象学、都市環境監視、その他のシナリオでの応用に適しています。また、超低消費電力、信頼性の高い性能、OTA設定用の内蔵Bluetooth、リモートデバイス管理により、低メンテナンスコストを実現します。

SenseCAP A1101 Vision AIセンサー

pir

SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AIセンサーは、TinyML AI技術とLoRaWAN長距離伝送を組み合わせて、屋内外両方での使用に適した低消費電力、高性能AIデバイスソリューションを作成します。このセンサーは、Google TensorFlow Lite、Edge Impulse、複数のTinyML AIプラットフォームでのトレーニングをサポートするHimaxの高性能、低消費電力AIビジョンソリューションを特徴としています。

SenseCAP ONE 気象センサー

今日、マイクロクライメートとして知られる局地的な気象データは、より精密で正確な天気予報のための新たなフロンティアです。その結果、気象データの収集はますます小規模でグリッド化されています。これを受けて、気象データ収集の最も便利な手段である気象ステーションの需要が高まっています。SenseCAP は、様々なシナリオで環境データを収集・監視するためのオールインワン気象センサーを提供しています。

pir

SenseCAP ONEは、複数のセンサーをこのコンパクトなデバイスに統合したオールインワンコンパクト気象センサーシリーズで、最大10の気象パラメータを監視します:気温、湿度、気圧、光強度、風速、風向、降水量、PM 2.5、PM 10、CO2。

気温湿度気圧風速風向降雨PM2.5PM10CO2騒音

S200

S500

S700

S800

S900

S1000

センサープローブ

アプリケーションにより多くの利便性をもたらすため、土壌水分、温度、土壌電気伝導度、pH レベルを検出する RS485 センサープローブも提供しています。今後、さらに多くの RS485 センサーが登場予定です。

pir

液体レベル土壌水分・温度土壌水分・温度・EC
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

RS485 500cm 超音波レベルRS485 700cm 超音波レベルPH
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

光学式雨量計 RG-9光学式雨量計 RG-15水漏れ検出器
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページの更新に関するタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じてユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

SenseCAP テクニカルサポート

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...