メインコンテンツまでスキップ

概要

SenseCAP T1000 は、GNSS/Wi-Fi/Bluetooth を利用して屋内外での正確な位置追跡を行うコンパクトな LoRaWAN® トラッカーです。自己地理適応機能、ローカルデータストレージ、そして数ヶ月間の驚異的なバッテリー寿命を誇ります。さらに、温度、光、モーションセンサーを搭載しており、様々な位置ベースアプリケーションに最適です。

pir


バージョン比較
対応ネットワーク温度加速度計
SenseCAP T1000-A
  • LoRaWAN
  • Helium

SenseCAP T1000-B
  • LoRaWAN
  • Helium
SenseCAP T1000-E
  • LoRaWAN
  • Meshtastic

特徴

正確な位置測定

GNSS、Wifi、BLE の 3 つの位置測定技術により、屋内外両方のソリューションを提供します。

GNSS 位置測定(屋外)

トラッカーは衛星システム(GPS/BeiDou/その他)を介して屋外での位置を取得し、LoRa ワイヤレスでサーバーにデータをアップロードします。

pir

Wi-Fi / Bluetooth 位置測定(屋内)

トラッカーは近くの Wi-Fi/Bluetooth の MAC アドレスと RSSI をスキャンし、LoRaWAN を通じてアップロードします。アプリケーションサーバーは MAC アドレスと信号強度(RSSI)に基づいて実際の地理的位置を計算する必要があります。

pir

オフラインデータストレージ

1000 件以上のレコードをローカルに保存可能です。1 時間のアップロード間隔でのストレージ容量は 40 日を超えます。

LoRaWAN 信号カバレッジが弱い場合やネットワークカバレッジがない場合、データは保存され、次のサイクルで入力されます。デバイスが LoRaWAN ネットワークカバレッジのあるエリアに戻ると、オフラインデータを自動的に送信します。

pir

地域間適応性

T1000 はシームレスなグローバル LoRaWAN® 地域切り替えを提供し、検出された位置座標に基づいて適切な LoRaWAN® 周波数プランに自動調整し、ヨーロッパ、汎アメリカ、その他の地域で最適なパフォーマンスを確保します。

pir

数ヶ月のバッテリー寿命

LR1110 を搭載し、低消費電力を特徴とし、ほとんどのモデルで GNSS のみモード、モーションセンサー無効で 1 時間のアップロード間隔において 3 ヶ月以上のバッテリー寿命を実現します。 (バッテリー寿命は周波数帯、位置測定モード、データアップロード間隔などの設定パラメータによって異なる場合があります。詳細についてはバッテリー寿命計算を参照してください)

pir

温度、光、モーションセンサー

温度・光センサーを搭載し、移動中の環境データを追跡します。例えば、温度データは食品/ワクチンが劣化する可能性を推測するために使用できます。光データは望ましくない目に見られているかどうかを示します。

pir

位置証明のための分散ゲートウェイネットワーク

Helium の分散ネットワークは、すべてのゲートウェイが位置を共有し、Helium がこれらの位置の真正性を検証する信頼メカニズム上に構築されています。T1000 で Helium を使用する場合、ゲートウェイの位置をクロスチェックすることで、T1000 のおおよその位置を把握できます。これにより、他のネットワークと比較してデータの妥当性を高める追加の検証レイヤーが提供されます。

pir

緊急レポート

異常を検出するモーションセンサー、緊急レポート用の SOS ボタン、高頻度データ送信への自動切り替え

pir

アーキテクチャ

pir

アプリケーション

  • 国際資産追跡
  • 捜索救助
  • 機器監視

pir

仕様

モデル仕様

ユーザー向けに 2 つの異なるソリューションを提供し、A、B、E の 3 つのバージョンがあります。

  • T1000-A/T1000-B: これら 2 つのバージョンは LoRaWAN ネットワーク用に設計されており、屋内(Wi-Fi + Bluetooth)+ 屋外位置測定(GNSS)をサポートします。T1000-A は温度センサー、光センサー、モーションセンサーを含む基本機能を搭載し、T1000-B はこれらのセンサーなしで提供されます。

  • T1000-E: オープンソースソフトウェアを特徴とし、LoRaWAN 用と Meshtastic 用の 2 つの別々のバージョンで利用可能です。両方とも完全なソースコードを提供し、開発者が機能を自由にカスタマイズおよび拡張できます。

pir

一般パラメータ

製品モデルT1000-A/T1000-B/T1000-E
バックホールLoRaWAN® (v1.0.4 Class A)
BluetoothBluetooth v5.1、アプリ経由で設定
LoRaWAN チャンネルプランIN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
温度

範囲: -20 to 60℃;

精度: ± 1℃ (最小 ±0.5℃、最大 ±1℃)

分解能: 0.1℃

0 to 100% (0% は暗闇、100% は最も明るい)
3軸加速度計動きを検出する 3軸加速度計
LED とブザーステータスを示す 1xLED と 1x ブザー
ボタン操作とイベントトリガー(SOS)用の 1x ボタン
アンテナ内蔵(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
通信距離2 to 5km(ゲートウェイアンテナ、設置、環境に依存)
IP等級IP65
寸法85 x 55 x 6.5 mm
デバイス重量32g
動作温度-20℃ to +60
動作湿度5% - 95%(結露なし)
認証CE /FCC /TELEC /RoHS /REACH

位置

GNSS 衛星群GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
GNSS 感度-145dBm コールドスタート / -160 dBm トラッキング
GNSS 位置精度2.5m CEP 50%
Wi-Fi 位置測定パッシブスキャン、スキャンした 4 つの MAC アドレスをアップロード
Bluetooth 位置測定Beacon の最良信号 3 つの MAC アドレスをアップロード
データキャッシュLoRaWAN ネットワークがない場合に 1000 データをキャッシュ

バッテリー

バッテリー容量充電式リチウムバッテリー、700mAh
*バッテリー寿命推定1 回の充電で 4 ヶ月(1 時間ごとのアップリンク、GNSS データのみ)
バッテリー寿命監視定期的なアップリンクバッテリーレベル
充電ケーブル(アダプター別売)USB マグネット充電ケーブル、1 メートル
電源入力電圧4.7 to 5.5V DC
充電温度制限0 to +45℃(温度範囲を超えると充電が制限され、LED が高速点滅します)
Loading Comments...