Qubitro統合(TTS経由)
Qubitroは、開発者向けのデバイスデータプラットフォーム(DDP)で、複数のサービスの手動統合を必要とせずに、より迅速にソリューションを開発するために必要なツール、ワークフロー、インフラストラクチャを提供します。Qubitroは人気のあるデータソースをすぐに使えるようサポートし、スケーラブルなインフラストラクチャと組み合わせたプロジェクトでのリアルタイムコラボレーションのためのツールを提供します。
この章の内容では、SenseCAP T1000 TrackerをTTN経由でQubitroに接続する方法をユーザーに案内します。
![]()
セットアップを開始する前に、SenseCAP T1000をTTSに接続を確認して、まずSenseCAP T1000 TrackerをTTSに接続してください。
Qubitroの設定
開始するには、Qubitroでアカウントを作成してください。アカウントを作成することで、自動的にStarterプランになります。
Qubitroダッシュボードから認証情報を取得
新しいプロジェクトを作成します。
![]()
New sourceボタンをクリックし、リストからThe Things Stackをクリックします。
![]()
![]()
そうすると、Project IDとWebhook Signing Keysが取得できます。
![]()
The Things Stackの設定
TTSコンソールに移動してWebhook統合を設定します。
The Things Stackで、Integrations → Webhooksに移動し、Add Webhookをクリックします。
![]()
QubitroのWebhookテンプレートを選択します。
![]()
Webhook IDを入力して統合に名前を付け、Qubitroポータルの最初のステップで提供された値を貼り付けます。
![]()
Create Qubitro Webhookボタンをクリックし、Qubitroポータルに戻ります。
デバイスステータス
Go to projectボタンをクリックし、次にRefreshボタンをクリックして、デバイスが正常にリストされていることを確認します。
統合が設定されると、The Things Stackの同じプロジェクトに接続されているすべてのデバイスが自動的に同期されます。
![]()
Qubitroでデコーダーを設定
デバイスページに移動し、Create function buttonをクリックします。
![]()
Decoder functionを選択し、Get startedをクリックします。
![]()
ユーザー向けにテンプレートをアップロードしました。製品モデルを選択するだけで迅速にセットアップできます。
Formatter type: Device template
Manufacturer Brand: Seeed Studio
Model: SenseCAP_T1000
次にSave and completeをクリックします。
![]()
データの確認
デバイスに移動し、Dataタブをクリックして受信データを確認します。
![]()
ダッシュボードのカスタマイズ(オプション)
位置情報ダッシュボード
ダッシュボードページに移動し、Create newをクリックします。
![]()
ダッシュボードに名前を付けてCreateをクリックします。
![]()
ウィジェットタイプとしてMapを選択します。
![]()
デバイスとcoordinates値を選択します。
![]()
これで、ダッシュボードで位置情報を確認できます。 他のウィジェットもカスタマイズできます。
![]()