メインコンテンツまでスキップ

Trackpac統合

Trackpacは、幅広いIoTデバイスの監視、制御、通知プロセスを合理化するために設計された革新的なIoT(Internet of Things)ダッシュボード管理システムです。これらのデバイスには、トラッカー、温度センサー、湿度センサー、レベルインジケーター、その他のセンサーベースのデータ測定ツールなど、さまざまな機能が含まれます。

この章の内容では、SenseCAP T1000 TrackerをTrackpacに接続する方法をユーザーに案内します。

デバイスの設定​

デバイスを正しく設定するには、クイックスタートを確認してください。

プラットフォームをOther Platformに選択し、APP EUIを推奨値に設定します:

545241434B504143
ヒント

元に戻したい場合は、resetで元のキーが復元されます。

次に、Device EUI、APP EUI、APP keyをコピーします。

pir

Trackpacポータルの設定​

Trackpacポータルにログインします。

デバイスの追加​

Devicesに移動し、+アイコンをクリックして新しいデバイスを追加します。

pir

Enter Keys Manuallyを選択し、デバイスに名前を付け、Device EUI、APP EUI、APP keyを設定します。

LoRaWAN Network: Helium

注記

Heliumネットワークカバレッジを確認してください。

Device Type: SenseCAP T1000

次にAdd Deviceをクリックします。

pir

トラッキング​

これで、SenseCAP T1000がTrackpacに正常に統合されました。データを確認できます。

pir

ジオフェンスの追加(オプション)​

ジオフェンスを追加する前に、まず連絡先を追加する必要があります。

Contactsセクションに移動し、右上の+ボタンをクリックします。

pir

Nameを入力し、Select Contact Typeを選択します:提供されたフィールドに連絡先の名前を入力します。追加する連絡先のタイプを選択します—SMS、Email、またはBothでアラートを受信するかどうかを選択します。

それぞれのフィールドに連絡先のメールアドレスや電話番号を入力します。

必要な情報をすべて入力した後、Addボタンをクリックして連絡先を確定し、追加します。

pir

Geofencesオプションに移動します。

pir

+矢印をクリックします。

pir

ジオフェンス名を入力し、半径を設定します:スライダーまたは入力フィールドを使用して、ジオフェンスの半径をメートル単位で設定します。

アラートの設定:ジオフェンスの境界を越えたときにアラートを受信するかどうかをオン/オフで切り替えます。

  • Out of Hours:特定の時間外にのみアラートを受信するかどうかを指定します。

  • Start and End Time:「Out of Hours」が選択されている場合、アラートを受信したくない時間範囲を入力します。

アラート用連絡先の選択:

名前を入力するか、ボックスをクリックしてリストから選択することで、ジオフェンスアラートを受信する保存済み連絡先を選択します。

ジオフェンス中心の設定:

  • マップをクリック:マウスを使用して、ジオフェンスの中心にしたい場所をクリックします。

  • Geolocateを使用:または、geolocate機能(通常はコンパスまたは位置アイコンで表示)を使用して現在の位置にズームし、ジオフェンスの中心として設定できます。

Add Geofenceをクリックして保存します。

pir

これで、トラッカーがジオフェンスに入るか出るときにアラートを受信できます。

Loading Comments...