メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP T2000 Tracker の紹介

概要

SenseCAP T2000 は、産業グレードの LoRaWAN® アセットトラッカーであり、屋内外の環境において信頼性の高いトラッキングを実現するため、GNSS、Bluetooth、Wi-Fi 位置測位をサポートします。IP67 保護(T2000-A/B モデルは現在 ATEX 認証取得)、動作状態を検出する内蔵 3 軸加速度センサ、取り外し時に最優先アラームをトリガーするタンパー防止ボタンを備えています。T2000-A および T2000-B は長期間動作するバッテリー駆動に対応し、充電式バッテリーとソーラーパネルを備えた T2000-C は屋外での連続使用を可能にします。これにより、このシリーズは長期にわたりメンテナンス不要のアセットトラッキングに最適です。

pir


バージョンの比較
SenseCAP T2000-ASenseCAP T2000-BSenseCAP T2000-C
動作温度
-40 ~ 85℃
-40 ~ 85℃
-20 ~ 60℃
(充電時: 0~45℃)
電源
内蔵バッテリー
内蔵バッテリー
内蔵充電式バッテリー + 0.5W ソーラーパネル
バッテリー容量
8000mAh
8000mAh
4000mAh
位置測位モード
  • GNSS
  • Bluetooth
  • GNSS
  • Bluetooth
  • WiFi
  • GNSS
  • Bluetooth
保護等級
  • IP67
  • ATEX
  • IP67
  • ATEX
  • IP67

特長

デバイスインタラクション

T2000 は、優れたユーザーエクスペリエンスのために直感的な操作性で設計されています。

pir


高精度トラッキング

T2000 シリーズは、多様な環境において信頼性が高く連続したアセットトラッキングを提供します。GNSS、BLE、Wi-Fi を含む複数の位置測位方式をサポートしており、信号状況に応じて自動的に適切な方式を選択することで、さまざまな展開シナリオで柔軟かつシームレスなモニタリングを可能にします。

pir

屋外 GNSS 位置測位

  • 高性能 GNSS モジュールにより、メートルレベルの精度(5~10 m)を実現
  • GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS のグローバルマルチコンステレーションをサポート

pir

BLE & Wi-Fi 位置測位

  • トラッカーは、周辺の Wi-Fi / Bluetooth 信号の MAC アドレスと RSSI をスキャンします
  • データは LoRaWAN 経由でアプリケーションサーバーにアップロードされます
  • アプリケーションサーバーは、MAC アドレスと信号強度(RSSI)に基づいて実際の地理的位置を算出します

pir


長距離 LoRaWAN® 接続

本デバイスは、LoRaWAN® 技術により、見通しのよい環境で最大 9.6 km の通信距離を実現します。過酷な環境向けに設計されており、遠隔地でも一貫性のある信頼性の高いデータ伝送を行うことで、重要なアプリケーションに対して安定した継続的なネットワーク接続を保証します。

pir


長寿命バッテリー

T2000-A / T2000-B
8000 mAh バッテリーを搭載しており、GNSS を用いて 1 時間ごとのアップリンクを行う場合でも 1 年以上動作します。アップリンク間隔を長くすることで、バッテリー寿命は最大 7~9 年まで延長でき、さまざまな展開シナリオで長期の信頼性を提供します。

T2000-C(ソーラーパネル搭載)
0.5 W ソーラーパネルと 4000 mAh の充電式バッテリーを備えた T2000-C は、日常的な日照と中程度のアップリンク間隔のもとで、複数年にわたる低メンテナンス運用を実現します。

*実際のバッテリー寿命は、アップリンク間隔、位置測位モード、設置環境によって変動します。詳細については、Battery Life Calculator をご利用ください。

pir


アクティブセーフティ

  • タンパー防止アラート: 取り付け後、背面のタンパー防止ボタンが押された状態を維持します。デバイスが取り外された瞬間に最優先アラームが即座にトリガーされ、重要な資産を保護します。
  • 振動・動作検知: 内蔵 3 軸加速度センサにより、不審な動きをリアルタイムに監視し、事態が深刻化する前に防止します。
  • 即時通知: 重要なアラートを数秒以内にスマートフォンへ直接配信し、即座の対応を可能にします。

pir


オフラインデータ保存

本デバイスは堅牢なローカルストレージ機能を備えており、最大 1,000 件のデータレコードを安全に保存できます。LoRaWAN ネットワークが一時的に利用できない場合でも、中断することなくデータの記録を継続します。

デバイスが継続して LoRaWAN カバレッジ外にあると仮定した場合、

  • アップリンク間隔 1 時間の場合、約 41 日分の履歴データを保持できます。
  • アップリンク間隔 12 時間の場合、500 日以上の履歴データを保存できます。
  • アップリンク間隔 24 時間の場合、1000 日以上の履歴データを保持できます。

デバイスが再び LoRaWAN カバレッジ内に入ると、これまでに保存されたすべてのレコードを自動的に送信し、データが完全な状態で失われないようにします。

pir


複数の取り付け方法

pir

T2000 トラッカーは、多様なトラッキングニーズに対応する柔軟な取り付け方法を提供します。コンテナやトラックなどでの使用に最適な、ネジによるしっかりとした固定が可能です。家畜のモニタリング用途では、ストラップを用いて確実に取り付けることができます。さらに、両面 3M ステッカーを使用することで、簡単かつ確実に貼り付けることもできます。


オールインワン・ソフトウェアプラットフォーム管理

SenseCraft App とシームレスに連携し、QR コードによるアクティベーションや Bluetooth 設定から、リアルタイムのマップトラッキング、リモートでのパラメータ設定、アラーム管理まで、エンドツーエンドのソリューションを提供します。

pir


アプリケーション

SenseCAP T2000 シリーズ資産トラッカーは、屋外環境における高価値で動的な資産管理に最適なソリューションです。以下の用途で広く利用されています:

pir

  • スマート農業:トラクターやコンバインなどの大型農業機械の追跡とスケジューリング、稼働時間の記録および盗難防止;牛や馬など大型家畜の活動範囲のモニタリング。
  • 建設・エンジニアリング:ショベルカー、ブルドーザー、クレーンなどの重機の盗難防止、位置追跡、稼働状況の分析;発電機などレンタル機器の管理。
  • 物流・輸送:国際海上コンテナ、大型トレーラー、鉄道貨車、コールドチェーン貨物のエンドツーエンドの追跡とセキュリティ監視。

仕様

モデル仕様

ユーザー向けに 3 つの異なるソリューションを用意しており、A、B、C の 3 バージョンがあります。

  • T2000-A/T2000-B: 過酷な環境向けに設計されており、堅牢な 8000mAh 内蔵バッテリー、IP67 等級および ATEX 保護を備えています。両モデルとも GNSS と Bluetooth による測位に対応しており、T2000-B は WiFi スキャン技術を追加することで、測位機能をさらに拡張しています。

  • T2000-C: 4000mAh の充電式バッテリーと 0.5W ソーラーパネルを組み合わせることで、動作寿命を延長します。GNSS と Bluetooth 測位をサポートし、-20°C から 60°C の温度範囲で安定した性能を維持しつつ、他のモデルと同じ IP67 保護を提供します。

pir


一般パラメータ

パラメータ仕様
製品モデルT2000-A/B
LoRa 周波数帯EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864
測位方式GNSS: L76K
GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz
GLONASS L1: 1602.5625 MHz
BeiDou B1: 1561.098 MHz

BLE: nRF52840
Bluetooth 5.0


[T1000-B のみ]
WiFi: ESP8684
パッシブスキャン
電源一次電池
バッテリー種別 / 容量Li/SOCI2 (ER18505) / 8000mAh
エンクロージャ材質PC+10% ガラスファイバー
保護等級IP67
外形寸法117 × 65 × 30 mm
重量180g
認証FCC, CE, ATEX


パラメータ仕様
製品モデルT2000-C
LoRa 周波数帯EU868, US915, IN865, AU915, AS923, KR920, RU864
測位方式GNSS: L76K
GPS L1 C/A, QZSS L1: 1575.42 MHz
GLONASS L1: 1602.5625 MHz
BeiDou B1: 1561.098 MHz

BLE: nRF52840
Bluetooth 5.0
電源0.5W ソーラーパネル + 充電式バッテリー
バッテリー種別 / 容量三元系リチウムバッテリー (INR18500np) / 4000mAh
エンクロージャ材質PC+10% ガラスファイバー
保護等級IP67
外形寸法117 × 65 × 30 mm
重量180g
認証FCC, CE

技術サポート & 製品ディスカッション

当社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...