メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP エコシステム紹介

pir

愛好家から産業従事者まで、さまざまなユーザーのニーズに対応する製品群を提供するSenseCAP製品ラインは、私たちの周りの世界をデジタル化するための包括的なソリューションスイートを提供します。

センサーからゲートウェイまで、ユーザーは環境のさまざまな側面を監視・制御するための独自のソリューションを構築・カスタマイズできます。製品ラインには、大規模展開が可能な産業グレードのデバイスも含まれており、高度な機能と堅牢な性能を提供します。

さらに、SenseCAP製品ラインは、ソフトウェア、クラウドサービス、APIの配列も提供し、ユーザーがリアルタイムでデータを収集、保存、分析できるようにします。ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービスの組み合わせにより、ユーザーは環境の変化に迅速に対応し、データ駆動型の意思決定を行うことができます。

Wild IoT

Wild IoTとは、自然環境にセンサーネットワークを展開して、さまざまな環境データをリアルタイムで監視・収集する技術を指します。このデータには、温度、湿度、気圧、光強度、土壌水分などが含まれ、科学研究、生態保全、資源管理に役立ちます。

なぜ産業用センサーが必要なのか?

  1. 耐久性と信頼性: 屋外環境は複雑で変化に富んでいます。産業用センサーは、高温、湿度、腐食に対する耐性を持ち、過酷な条件下で長期間安定して動作できます。
  2. 高精度データ収集: 科学研究と環境監視には高精度データが必要です。産業用センサーの高精度と安定性がこれらの要求を満たします。
  3. 低消費電力と長いバッテリー寿命: 野外では電源供給が困難な場合があります。産業用センサーは通常、低消費電力デバイスとして設計されており、長時間の動作を可能にし、メンテナンスとバッテリー交換の頻度を減らします。

どのように動作するのか?

  1. データ収集: 産業用センサーを屋外環境に設置し、温度、湿度、気圧などのリアルタイムデータを収集します。
  2. データ送信: 収集されたデータは、LoRaWANなどの低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)技術を使用してゲートウェイに送信されます。
  3. データ処理と保存: ゲートウェイはデータをクラウドプラットフォームに送信し、処理、保存、分析を行います。
  4. データ可視化と応用: ユーザーは、クラウドプラットフォーム上のアプリケーションやダッシュボードを通じてリアルタイムでデータを表示し、分析と意思決定に役立てることができます。

ハードウェア製品

SenseCAP T1000 トラッカー

pir

SenseCAP T1000は、GNSS/Wi-Fi/Bluetoothを利用して屋内外での精密な位置追跡を行うコンパクトなLoRaWAN®トラッカーです。自己地理適応機能、ローカルデータストレージ、そして数ヶ月に及ぶ印象的なバッテリー寿命を誇ります。さらに、温度、光、モーションセンサーを搭載しており、さまざまな位置ベースアプリケーションに最適です。

LoRaWANセンサー

SenseCAP S210xシリーズセンサー

pir

SenseCAP S210Xは、ワイヤレスLoRaWAN®センサーのシリーズです。都市部では2km、見通しの良い場所では10kmの伝送範囲をカバーしながら、伝送プロセス中の消費電力を低く抑えることができます。最大10年間の使用をサポートする交換可能なバッテリーと産業用IP66エンクロージャーを組み合わせています。-40~85℃の動作温度をサポートし、過酷な環境での展開が可能です。SenseCAP S210XはLoRaWAN® V1.0.3プロトコルに対応し、LoRaWAN®ゲートウェイと連携できます。

気温・湿度気温・湿度・CO2土壌水分・温度
pirpirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

土壌水分・温度・間隙・EC土壌水分・温度・ECPHPT1000温度
pirpirpirpir

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

|

今すぐ購入!

SenseCAP S2120 8-in-1 気象センサー

pir

SenseCAP LoRaWAN S2120 気象ステーションは、世界中のLoRaWANネットワークでサポートされる気温、湿度、風速/風向、降雨強度、光強度、UVインデックス、気圧データを収集・アップロードします。S2120気象ステーションは、庭園、農業、気象学、都市環境監視、その他のシナリオでの応用に適しています。また、超低消費電力、信頼性の高い性能、OTA設定用の内蔵Bluetooth、リモートデバイス管理により、低メンテナンスコストを実現します。

SenseCAP A1101 Vision AIセンサー

pir

SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AIセンサーは、TinyML Edge AI対応のスマート画像センサーです。画像認識、人数カウント、ターゲット検出、メーター認識などの様々なAIモデルをサポートしています。また、TensorFlow Liteでのモデル訓練もサポートしています。

SenseCAP ONE 気象センサー

今日、マイクロクライメートとして知られる局地的な気象データは、より精密で正確な天気予報のための新たなフロンティアです。その結果、気象データの収集はますます小規模でグリッド化されています。これを受けて、気象データ収集の最も便利な手段である気象ステーションの需要が高まっています。SenseCAP は、様々なシナリオで環境データを収集・監視するためのオールインワン気象センサーを提供しています。

pir

SenseCAP ONEは、複数のセンサーをこのコンパクトなデバイスに統合したオールインワンコンパクト気象センサーシリーズで、最大10の気象パラメーターを監視します:気温、湿度、気圧、光強度、風速、風向、降水量、PM 2.5、PM 10、CO2。

気温湿度気圧風速風向降雨PM2.5PM10CO2騒音

S200

S500

S700

S800

S900

S1000

センサープローブ

アプリケーションにより多くの利便性をもたらすため、土壌水分、温度、土壌電気伝導度、pH レベルを検出する RS485 センサープローブも提供しています。今後、さらに多くの RS485 センサーが登場予定です。

pir

液体レベル土壌水分・温度土壌水分・温度・EC
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

RS485 500cm 超音波レベルRS485 700cm 超音波レベルPH
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

光学式雨量計 RG-9光学式雨量計 RG-15水漏れ検出器
pirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

Sensor Builder

SenseCAP S2110 センサービルダー

SenseCAP S2110 Sensor Builderは、産業グレードモジュールとメーカーレベルモジュールの融合を可能にする画期的なソリューションです。これは、500以上のGroveモジュールでRS485機能モジュールを構築する能力を持つオープンソースツールです。

Data Logger

Data Loggerは、産業レベルセンサー、Groveセンサー、アナログ/RS485/GPIOセンサーを含む200以上のセンサーへの橋渡しとして機能します。

pir

SenseCAP は2種類のData loggerを提供しています:

今すぐ入手!

今すぐ入手!

SenseCAP Decoder

SenseCAP decoder は、SenseCAP LoRaWAN® デバイスから送信される LoRaWAN メッセージをデコードするために使用されます。デコード後、ユーザーのアプリケーションはより親しみやすく読みやすいメッセージを取得できます。

Software Services

SenseCAP Portal

SenseCAP Portal は、お客様がデバイス、データ、およびアクセスキーを管理するために設計されています。独自のアカウントを作成した後、お持ちのすべてのデバイスをこのポータルにバインドできます。ポータルのクイックスタートとガイドについて詳しく知るには、SenseCAP document center – Portal をご確認ください。

pir

SenseCAP Mate APP

SenseCAP Mate APP は、データ可視化とリモートデバイス管理のための強力なアプリです。

  • 時間を節約 - スキャンアンドプレイ体験を提供し、ユーザーが4ステップで全体の設定を完了できるようにします
  • 技術的背景が少ない、または全くない人でもセンサーデータを簡単に始められるように動作します
  • クリーンなユーザーインターフェースでデータを取得し表示します
  • 時間間隔を設定:バッテリー効率を向上させます
  • 閾値を設定:アクションを取る必要があるデータに焦点を当てます - 近日公開
  • データが安全範囲外の場合にアラームを送信 - 近日公開

pir

SenseCAP AI

SenseCAP AI は、センサーデータを最大限に活用し、センサーデータの潜在能力を完全に引き出すのに役立つAI駆動ソリューションです。SenseCAP センサーを SenseCAP プラットフォームに接続することで、温度、湿度、光、空気品質などの環境要因に関するデータを簡単に収集・分析できます。同時に、私たちの強力なAIアルゴリズムがこのデータを使用して、運用の最適化、コスト削減、効率向上に役立つ実用的な洞察と推奨事項を提供します。

pir

空気品質の監視、作物成長の最適化、効率の向上など、どのような目的であっても、SenseCAP AI には成功に必要なツールがあります。SenseCAP AI は現在 SenseCAP PortalSenseCAP Mate App でリリースされており、ユーザーはいつでも使用できます。使いやすいプラットフォームとアプリにより、センサーを素早く接続し、わずか数分で貴重な洞察を受け取ることができます。

SenseCAP API

SenseCAP Application Programming Interface を使用することで、特定の要求に応じて独自の SenseCAP デバイスとデータを管理できます。柔軟に適用できる3種類のAPIメソッドがあります:

  • HTTP API を使用すると、LoRa および NB-IoT デバイスを管理し、RAW データまたは履歴データを取得できます。
  • MQTT API を使用すると、MQTT プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • WebSocket API を使用すると、Websocket プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。

SenseCAP API のガイドとリファレンスについて詳しく知るには、SenseCAP Document Center – API をご覧ください。

アプリケーション

5分で産業用LoRaWANセンサーを開発

5分で商用利用可能な産業グレードのLoRaWANワイヤレスセンサーを素早く構築してみましょう。

pir

商用データ収集プロジェクトのプロトタイピングでは、プロトタイプの作成に多くの時間とコストがかかります。例えば、農業プロジェクト用のワイヤレスpHセンサーを作る必要がある場合、1) 開発ボードとセンサープローブを見つける。2) コードを書く。3) シェルを3Dプリントする。4) 最終組み立てテスト。プロトタイプを完成させるまでに、数日から数週間かかることがあります。

今日では、ワイヤレスLoRaコレクターを使用し、Bluetooth経由でアプリに接続するセンサーをセットアップして、5分で製品を構築し、直接商用プロジェクトに投入することができます。

Home AssistantとSenseCAPセンサーとのタンゴ

pir

この一連の記事では、Home Assistantで優れたスマートホームを構築し、Seeed Studio SenseCAP製品のセンサーを使用する方法を共有します。そして、これが最初のマイルストーンです。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページの更新に関するタスクリストがあり、これは私たちのコントリビュータープロジェクトの下に分類されています。私たちはwikiプラットフォームの開発を通じて、ユーザーエクスペリエンスの向上とより良いサポートの提供に専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって不可欠です!私たちはあなたの意見を本当に大切にしており、アイデアの創出においてあなたの支援を心から感謝いたします。

SenseCAPテクニカルサポート

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちの製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...