メインコンテンツまでスキップ

光学式雨量計 RG-15

Rain Gauge RG-15

製品説明

この産業グレードの光学式雨量計は、従来の転倒ます式雨量計に代わることを目的としています。テニスボール程度の大きさのプラスチックレンズ内で赤外線ビームを使用します。メンテナンスフリーで、レンズの丸い表面により、ゴミの蓄積がなく、詰まる可動部品や水路もありません。

RG-15光学式雨量計は、従来の転倒ますをエミュレートするオープンコレクタ出力と、より詳細なデータを提供し、デバイスの設定を可能にするシリアル通信を備えています。シリアルポート経由で設定することも、オプションでDIPスイッチ経由でも設定できます。内蔵の取り付けアームにより、気象観測マスト、建物、その他のインフラへの便利な取り付けが可能です。太陽光発電アプリケーションにも適しています。

特徴

  • 産業グレード:信頼性が高く、正確で頑丈
  • 簡単設置:気象観測マスト、建物、その他のインフラに
  • メンテナンスフリー:ゴミの蓄積や詰まりなし
  • 幅広い応用シナリオ

応用例

Applications

  • スマート農業
  • スマートシティ
  • 気候研究
  • 水文ネットワーク監視
  • 結露・霜感知
  • 灌漑制御
  • 水滴検出
  • ワイパー制御

仕様

パラメータ接続ピン
公称精度±10%J1 ターミナル
J1 - Out
J1 - V+
J1 - GND
入力電圧範囲 5-15 VDC J1で50Vサージ 逆極性
50Vまで保護またはJ2のピン8を通じて3.3VDC
消費電流(最終版ではない)110 μA 公称値(出力なし、乾燥で雨なし)
雨の時2-4 mA
J2 ヘッダー
J2 - 1 GND
J2 - 2 V+(J1 V+と同じ)
J2 - 3 OUT(J1 OUTと同じ)
J2 - 4 RS232 OUT
J2 - 5 RS232 IN
J2 - 6
J2 - 7 MCLR
J2 - 8 3.3V
出力NPNオープンコレクタ出力 100 mA / 80V 最大
動作温度-40°C から +60°C(氷点下では雨を検出しません)
出力分解能0.01in / 0.2mm または 0.001in / 0.01mm
RS232ポート3.3 V
サポートされるボーレート1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

寸法

d

資料

Loading Comments...