メインコンテンツまでスキップ

光学式雨量計 RG-9

Rain Gauge RG-15

製品説明

この産業グレードの光学式雨量計は、従来の転倒バケツ式雨量計に代わることを目的としています。テニスボール程度の大きさのプラスチックレンズ内で赤外線ビームを使用します。メンテナンスフリーで、レンズの丸い表面により、破片の蓄積がなく、動作部品が詰まったり、水路が詰まったりすることがありません。

RG-9 固体雨センサーは、従来の転倒バケツをエミュレートするオープンコレクタ出力と、デバイスの設定を可能にするより詳細なデータを提供するRS232シリアル通信を備えています。シリアルポート経由で設定することも、オプションでDIPスイッチ経由で設定することもできます。内蔵マウンティングアームにより、気象観測所のマスト、建物、その他のインフラストラクチャへの便利な取り付けが可能です。太陽光発電アプリケーションにも適しています。

特徴

  • 産業グレード:信頼性、精度、堅牢性
  • 簡単設置:気象観測所のマスト、建物、その他のインフラストラクチャに
  • メンテナンスフリー:破片なし、詰まりなし
  • 幅広い応用シナリオ

応用例

Applications

  • スマート農業
  • スマートシティ
  • 気候研究
  • 水文ネットワーク監視
  • 結露・霜検知
  • 灌漑制御
  • 滴検出
  • ワイパー制御
  • プロセス制御
  • 天窓、通気口、ルーバー、窓の開閉

仕様

パラメータ
入力電圧J1で5-15 VDC範囲 50Vまで逆極性保護または J2のピン8経由で3.3VDC
消費電流110 uA標準(出力なし、乾燥・非降雨時)降雨時2-4 mA
出力NPNオープンコレクタ出力 100 mA / 80V最大
動作温度-40°C~+60°C(氷点下では雨を検出しません)
DIP選択可能感度雨滴
非常に軽い
中程度
激しい
RS232ポート3.3V
サポートボーレート1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
RG-15RG-9
高精度転倒バケット-
ワイパー制御--
雨滴検出--
結露検知--
灌漑制御--
雨水収集--
"降雨中モード"-
低消費電力
独自ハードウェア--
消費電流110 uA 標準 4 mA 降雨時110 uA 標準 4 mA 降雨時
転倒バケット精度管理環境下で±10%-
シリアル通信 RS232コマンドベース 双方向コマンドベース 双方向

寸法

d

資料

Loading Comments...