メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Indicator を始める

概要

SenseCAP Indicator は、ESP32-S3 と RP2040 デュアル MCU によって駆動される 4 インチタッチスクリーンで、Wi-Fi/Bluetooth/LoRa 通信をサポートしています。

このデバイスには 2 つの Grove インターフェースが搭載されており、ADC と I2C 伝送プロトコルをサポートし、内部に GPIO 拡張ピンを持つ 2 つの USB Type-C ポートがあるため、ユーザーは USB ポート経由で外部アクセサリを簡単に拡張できます。

SenseCAP Indicator は、開発者向けの完全オープンソースの強力な IoT 開発プラットフォームです。カスタマイゼーションと迅速なスケールアップのためのワンストップ ODM Fusion サービスも利用可能です。

note

Meshtastic をサポートしていないインジケーターに Meshtastic ファームウェアをフラッシュしないでください。これによりハードウェアの損傷が発生する可能性があります。Meshtastic 用のデバイスを購入したい場合は、この Sensecap Indicator for Meshtastic をお買い求めください。

特徴

  • デュアル MCU と豊富な GPIO 強力な ESP32S3 と RP2040 デュアル MCU、および柔軟な拡張オプションのための 400 以上の Grove 互換 GPIO を搭載。
  • リアルタイム空気質監視 内蔵の tVOC と CO2 センサー、およびより正確な温度と湿度の測定のための外部 Grove AHT20 TH センサー。
  • IoT 接続のためのローカル LoRa ハブ 統合された Semtech SX1262 LoRa チップ(オプション)により、追加の互換デバイスを必要とせずに、Wi-Fi 経由で LoRa デバイスを Matter などの人気の IoT プラットフォームに接続できます。
  • 完全オープンソースプラットフォーム 広範な ESP32 と Raspberry Pi オープンソースエコシステムを活用して、無限のアプリケーション可能性を実現。
  • Fusion ODM サービス利用可能 Seeed Studio は、様々なニーズに対応するための迅速なカスタマイゼーションとスケールアップのためのワンストップ ODM サービスも提供しています。([email protected] までお問い合わせください)

ハードウェア概要

システム図

ボタン機能

  • 短押し: 画面をオフ/ウェイクアップ。
  • 3秒長押し: デバイスの電源オン/オフ。
  • 10秒長押し: 工場出荷時ファームウェアリセット。

Grove

Grove モジュールを接続するための 2 つの Grove インターフェースがあり、開発者により多くの可能性を提供します。

Grove は、モジュラーで標準化されたコネクタプロトタイピングシステムであり、強力なオープンソースハードウェアエコシステムです。詳細についてはこちらをクリックしてください

LoRa®

内蔵の Semtech SX1262 LoRa® モジュールにより、LoRa® アプリケーションを構築し、Wi-Fi 経由でローカル LoRa センサーをクラウドに接続できます。例えば、LoRa ハブデバイスを構築して、LoRa センサーをスマートホームエコシステムに接続し、Wi-Fi 経由で Matter を実装できます。この方法により、新しい Matter 互換デバイスを購入する必要なく、LoRa デバイスを Wi-Fi 経由で Matter エコシステムに接続できます。

仕様

画面3.95 インチ、静電容量式 RGB タッチスクリーン
画面解像度480 x 480 ピクセル
電源供給5V-DC、1A
バッテリーバッテリーなし、USB ポートのみで電源供給
プロセッサー

ESP32-S3: Xtensa® デュアルコア 32 ビット最大 240 MHz

RP2040: デュアル ARM Cortex-M0+ 最大 133MHz

フラッシュ

ESP32-S3: 8MB

RP2040: 2MB

外部ストレージ最大 32GB Micro SD カードをサポート(別売り)
Wi-Fi802.11b/g/n、2.4GHz
BluetoothBluetooth 5.0 LE
LoRa(SX1262)

LoRa および FSK モデム

+21dBm 最大送信電力

-136dBm@SF12 BW=125KHz RX 感度

最大 5km 通信距離

センサー(オプション)

CO2(Sensirion SCD41)

範囲: 0-40000ppm

精度: 400ppm-5000ppm ±(50ppm+読み取り値の5%)

TVOC (SGP40)

範囲: 1-500 VOC インデックスポイント

Grove 温湿度センサー(AHT20)

温度範囲: -40 ~ + 85 ℃/± 0.3 ℃; 0 ~ 100% RH/± 2% RH (25 ℃)

リソース

技術サポート

SenseCAP Indicator でお困りですか?サポートいたします!

Loading Comments...