SenseCAP LoRaWAN S210X シリーズセンサー
SenseCAP S210X は、ワイヤレス LoRaWAN® センサーのシリーズです。都市部では 2km、見通しの良い環境では 10km の伝送範囲をカバーしながら、伝送プロセス中の消費電力を低く抑えることができます。最大 10 年間の使用をサポートする交換可能なバッテリーと、産業用 IP66 エンクロージャーを組み合わせています。-40 ~ 85℃ の動作温度をサポートし、過酷な環境での展開が可能です。SenseCAP S210X は LoRaWAN® V1.0.3 プロトコルと互換性があり、LoRaWAN® ゲートウェイと連携できます。ユーザーはデバイスを設置し、QR コードを使用してバインドし、ネットワークを設定すると、HTTP や MQTT などの人気の IoT プロトコルをサポートする SenseCAP ポータルからデータを表示できます。

特徴
- 世界中の LoRaWAN® ネットワークと互換性:さまざまなタイプの LoRaWAN® ゲートウェイと互換性があり、LoRaWAN® ネットワークとの高速接続を可能にします(863MHz ~ 928MHz のユニバーサル周波数プランをサポート)。
- 長距離 & バッテリー駆動:都市部で 2km、見通しの良い環境で 10km の超広域伝送範囲。簡単に交換可能な標準 Li-SOCl2 バッテリー(タイプ:ER34615)で駆動し、最大 10 年のバッテリー寿命を実現。
- 過酷な環境での使用を想定した設計:-40℃ ~ 85℃ の動作温度と IP66 定格エンクロージャーにより、屋外使用、高 UV 暴露、大雨、埃っぽい条件などに適しています。
- 簡単な設定:SenseCAP は、ユーザーが SenseCAP Mate APP を通じて 4 つのステップで設定を完了できるノーコード体験を提供します。
tip
IP 66:IP 定格(侵入保護定格または国際保護定格とも呼ばれる)は、埃、湿気、液体、偶発的な接触などの異物を遮断する電気エンクロージャーの有効性を示す方法です。
SenseCAP Mate App:SenseCAP Mate APP は、データ可視化とリモートデバイス管理のための強力な APP です。
ゲートウェイと LoRaWAN® ネットワークサーバーの選択方法
センサーを使用する際は LoRaWAN ネットワークカバレッジが必要で、2 つのオプションがあります。

センサーの使用方法

アーキテクチャ