SenseCAP S2120 8-in-1 LoRaWAN 気象センサー
SenseCAP S2120バッテリー駆動8-in-1 LoRaWAN気象センサーは、気温、湿度、風速、風向、降雨量、光強度、UV指数、気圧を測定します。超低消費電力、信頼性の高い性能、内蔵Bluetooth、OTA設定とリモートデバイス管理のためのアプリサービスにより、低メンテナンスコストを実現します。裏庭、庭園、スマート農業、気象学、スマートシティなどのマルチシナリオアプリケーションをサポートします。 SenseCAP S21XXはLoRaWAN® V1.0.3プロトコルと互換性があり、LoRaWAN® gatewayと連携できます。
LoRaWAN®ゲートウェイは、このようなセンサーを使用する際に必要なLoRaWAN®ネットワークカバレッジを提供できます。S210Xは異なるLoRaWAN®ゲートウェイに接続できますが、Seeedが提供するものはシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。
Helium Network: センサーはHelium Networkでカバーされているエリアで動作します(Helium Explorerで確認)。SenseCAP M1とSenseCAP M2をご確認ください。
LoRaWAN Network: センサーはThe Things Network、Loriot、ChirpstackなどのLoRaWAN®ネットワークで動作します。SenseCAP Outdoor GatewayとSenseCAP M2 Multiplatform Gatewayをご確認ください。
アプリケーション
-
裏庭と庭園: 裏庭と庭園で気温と湿度、降雨量、UV指数などを測定し、ご家族を守ります。
-
スマート農業: 農家が気候データと情報をタイムリーに取得し、科学的な管理措置を生産に取り入れ、農業生産能力とレベルを向上させることを可能にします。
-
気象学: 専門的な気象分野でのアプリケーションをサポートし、例えば、交通・運輸分野における様々な異常気象条件の変化をタイムリーに反映し、交通管理部門にリアルタイムの科学的根拠データを提供します。
-
都市気象: 都市広場、公園、景勝地、ゴルフコース、その他の都市エリアにリアルタイムデータを提供します。
フィールド展開
写真提供: Ted Urbaniak, Mapping Network, Nibiaa
仕様
LoRaWAN周波数
注意: 周波数制限なし。気象ステーションはいつでも他の周波数プランに切り替えることができます。
S2120は、1つのSKUで863MHz〜928MHzのユニバーサル周波数プランをサポートするように製造されています。つまり、以下の周波数プランをサポートできます:
周波数プラン | 一般名 | サブバンド |
---|---|---|
EU863-870 | EU868 | ___ |
US902-928 | US915 | サブバンド1から8 |
AU915-928 | AU915 | サブバンド1から8 |
AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
IN865-867 | IN865 | ___ |
KR920-923 | KR920 | ___ |
RU864-867 | RU864 | ___ |
周波数プラン設定はデフォルトでnoneに設定されており、初回電源投入時にBluetooth経由でアプリによって設定されるまでRF信号を送信しません。また、いつでも他の周波数プランに変更できます。
パーツリスト
ECCN/HTS
HSCODE | 9031809090 |
---|---|
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | |
EUHSCODE | 8517180000 |
COO | CHINA |
CE | 1 |
---|---|
EU DoC | 1 |
FCC | 1 |
ROHS | 1 |
UK DoC | 1 |