メインコンテンツまでスキップ

ORCH S4 気象ステーション

Orch S4 Weather Sensors

製品説明​

ORCH S4は、優れた性能、超低消費電力、簡単な設置を特徴とする大気温度/湿度/大気圧/光の4-in-1コンパクト気象計器です。大気温度、湿度、気圧、光強度のパラメータを監視する4つのセンサーを統合しています。高い堅牢性を持ち、屋内外の厳しい環境での動作に特に適しています。

この気象計器は、MODBUS(MODBUS-RTU/MODBUS-ASCII)とSDI-12の2つの汎用標準プロトコルをサポートしています。3.6Vから16Vまでの幅広い電源電圧と超低消費電力により、ORCH S4は長期間の気象監視を維持する耐久性を確保しています。内蔵データ前処理により、ユーザーは便利な方法で新しいシステム開発と統合のロックを解除し、完了することができます。この気象送信機には、太陽放射の影響を効果的に軽減する太陽放射シールドも付属しており、データ精度をさらに保証します。産業グレード製品として、IP66エンクロージャーはセンサーを雨、ほこり、紫外線から保護します。

特徴​

  • 優れた性能: 高信頼性、優れた安定性、超低消費電力
  • コンパクトサイズ: 大気温度、湿度、気圧、光をオールインワン
  • 汎用プロトコル: MODBUS RS-485またはSDI-12
  • 幅広い電源供給範囲: 3.6V ~ 16V
  • 高い堅牢性: IP66エンクロージャー、屋外用途および極めて複雑な環境に適している
  • ユーザーフレンドリー: 内蔵データ前処理により、使用、統合、設置が簡単

用途​

Applications

  • スマート農業
  • 温室
  • スマート産業
  • スマートシティ
  • 環境監視
  • その他のIoTセンサー用途

仕様​

MODBUS RS-485
電源供給3.6V ~ 16V
消費電流Vin=16V: 3.6mA(標準)
Vin=12V: 4.7mA(標準)
Vin=5V: 11.0mA(標準)
Vin=3.6V: 14.5mA(標準)
ウォームアップ時間250ms(標準)
スキャン間隔1s
ポーリングレート1Hz
応答時間≤ 4ms
一般パラメータ
製品モデルSenseCAP ORCH S4
電源供給3.6 ~ 16V
プロトコルMODBUS-RTU RS485/ MODBUS-ASCII RS485/ SDI-12 (v1.4)
IP等級IP66(防水ボックス);IPX5(日射遮蔽板)
動作温度-40 ℃~ +65 ℃
動作湿度0 ~ 100 %RH(結露なし)
気圧
パラメータ条件値
範囲-300-1100 hPa
分解能-1 Pa
相対精度700 to 900 hPa
25 to 40 °C
±0.12 hPa
絶対精度300 to 1100 hPa
-20 to 0 °C
±1.7 hPa
絶対精度300 to 1100 hPa
0 to 65 °C
±1.0 hPa
温度
係数オフセット
900 hPa
25 to 40 °C
1.5 Pa/K
ドリフト-±1.0 hPa/年
気温
範囲-40 °C to +85 °C
精度±0.2 °C
分解能0.1 °C
ドリフト< 0.03 °C /year
湿度
範囲0 to 100 %RH
精度±1.5 %RH
分解能1 %RH
ドリフト< 0.25 %RH/year
光強度
範囲0 to 188000 Lux
精度±1.5%
分解能0.045 Lux

寸法​

d

d

d

資料​

Loading Comments...