メインコンテンツまでスキップ

pHセンサー

Liquid Level Sensor

製品説明​

pHメーターは水溶液中の水素イオン活性を測定し、pHとして表される酸性度または塩基性度を示します(Wikipedia: pHメーター)。pHレベルは多くのシナリオで重要な指標であり、特に土壌条件や水質の監視において重要です。pHセンサーは農業、園芸、水耕栽培、アクアポニックス、プール・スパ、下水処理、教育、環境監視、その他多くの用途で広く使用されています。

このpHセンサー(S-pH-01A)は業界標準で設計されています。国際的に先進的な固体誘電体と大面積ポリテトラフルオロエチレン液絡部を採用し、詰まりにくく保守が便利です。ATC(自動温度補償)機能を搭載し、温度変化に関係なくデータの精度を確保します。このpHセンサーはIP65等級で、密閉防水仕様であり、専門的な用途での長期間の連続使用に耐えることができます。

このpHセンサーはMODBUS-RTU RS485シリアル通信プロトコルまたは4~20mA電流出力を備えています。データロガー、コントローラー、ディスプレイなどの他のデバイスと簡単に接続・統合できます。このコストパフォーマンスに優れたpHセンサーは低消費電力、コンパクトサイズ、携帯性、高統合性を特徴とし、屋内外の環境で広く適用できます。

特徴​

  • 高性能: 高精度、高速応答、優れた再現性
  • 汎用プロトコル: MODBUS RS-485または4~20mA電流
  • 広範囲電源: 3.6V ~ 30V
  • 堅牢性: 土壌や水中への長期浸漬に適している
  • メンテナンスフリー: 先進的な接合部設計、詰まりなし
  • 耐久性: 耐腐食性、自動温度補償
  • 使いやすさ: 設置・統合が簡単

用途​

  • 農業:温室、アクアポニックス、水耕栽培、作物栽培など
  • 畜産業:牧草地、草原、牧場
  • 林業・園芸
  • 下水処理
  • プール・スパ
  • 科学実験
  • 教育プロジェクト
  • その他の環境監視シナリオ

仕様​

pH
範囲0 ~ 14pH
精度± 0.1 pH
分解能0.01 pH
一般パラメータ
製品モデルS-pH-01A
インターフェースRS-485
プロトコルMODBUS-RTU RS485
電流出力4 ~ 20 mA
電源供給3.6 ~ 30VDC
消費電流最大 6mA @24V DC
動作温度-40℃ ~ 85℃
IP等級IP65
ケーブル長5メートル
設置方法完全埋設または測定対象媒体にプローブを挿入
デバイス重量400g

寸法​

d

電気配線​

ew

資料​

Loading Comments...