メインコンテンツまでスキップ

液位センサー

液位センサー

製品説明​

液位センサーは水やその他の液体の高さを測定し、電圧信号に変換します。データロガーやアナログ電圧入力ポートを持つその他のデバイスと連携して動作します。

液位センサーには高感度を特徴とするシリコン圧電抵抗コアが内蔵されています。内部チップがミリボルト信号を標準電圧信号に変換し、コンピュータ、制御機器、またはPLCに接続できます。

小型軽量で設置が簡単です。密閉されたステンレス鋼プローブにより、水、油、軽度腐食性環境で動作できます。センサーは高い耐振動・耐衝撃性能を持ちます。プロセス制御、航空、宇宙、自動車、医療機器、HVAC、その他のアプリケーションで広く使用できます。

特徴​

  • 高性能: 抗干渉性と長期安定性
  • 堅牢性: 耐腐食性、耐久性と安定性
  • ユーザーフレンドリー: 詰まり防止設計、清掃が簡単
  • 幅広い適用性: 0.5~4.5V伝送出力、デジタル表示器、PLC、インバータ、レコーダーその他の機器と連携可能
  • 産業グレード: IP68等級、耐久性と防水性、屋外の厳しい環境に適用
  • 認証: FCC、CE、RoHS

アプリケーション​

  • 貯水池検出
  • プールポンプステーション
  • 河川監視
  • 海洋監視
  • 湖沼監視
  • 汚水処理
  • 深井戸水位監視
  • タンク液位監視

アプリケーション

仕様​

測定範囲0 ~ 5メートル
ケーブル長5.3メートル
出力信号0.5 ~ 4.5V
精度± 0.25%F.S
ゼロ温度ドリフト± 0.03%F.S/℃
感度温度ドリフト± 0.03%F.S/℃
長期安定性≤0.2%F.S/年
応答時間5ms( (≤90%F.S)
測定液体 軽微な腐食性液体(水、食用油など)
電源5V DC
過負荷容量200%F.S
補償温度-10℃ ~ +70℃
媒体温度 -40℃ ~ +80℃
保存温度-40℃ ~ +85℃
材質

304ステンレス鋼シェル、

316Lステンレス鋼コア、

特殊ゴム絶縁ケーブル。

IP等級IP68
デバイス重量670g
認証 CE, FCC, RoHS

寸法​

d

電気配線​

ew

資料​

Loading Comments...