メインコンテンツまでスキップ

土壌水分・温度・EC センサー

土壌水分・温度・EC センサー

製品説明​

この土壌水分・温度・EC センサー MODBUS-RTU RS485 (S-Soil MTEC-02A) は、業界標準に基づいて設計されており、高精度、高感度、耐久性を特徴としています。3つのセンサー(土壌水分センサー、土壌温度センサー、土壌電気伝導度センサー)を1つに統合し、自動温度補償機能を備えているため、環境変化に関係なく測定の精度を保証します。

土壌の誘電率を測定することで、様々な土壌タイプに関係なく土壌VWC(体積含水率)を安定して測定できます。測定は土壌水分測定の現在の国際標準に準拠しています。

ステンレス鋼プローブは土壌に永続的に挿入でき、長期使用のための迅速なテストが可能です。この土壌センサーはIP68定格で、非常に堅牢で耐久性があり、科学実験、節水灌漑、園芸、温室、屋外農業、園芸、ゴルフターフ管理、林業、精密農業、その他の専門的な環境監視シナリオでの土壌水分、温度、電気伝導度の長期監視に適用できます。また、水、栄養溶液、ECレベルが必要なその他の基質でも使用できます。

特徴​

  • 高性能: 高精度、信頼性、安定性
  • コンパクト設計: 3-in-1、土壌水分、温度、ECセンサー
  • 汎用プロトコル: MODBUS-RTU RS-485
  • 広範囲電源供給: 3.6V ~ 30V
  • 産業グレードの堅牢性: IP68定格、長期用途に適している
  • 広く適用可能: 土壌、水、栄養溶液、その他の基質で使用可能
  • 強力な抗干渉性: 難燃性エポキシ樹脂製
  • 高耐久性: 耐腐食性、長期使用に優れた性能
  • ユーザーフレンドリー: 使用、設置、統合が簡単

用途​

用途

  • 節水灌漑
  • 科学実験
  • 温室管理
  • 園芸・ガーデニング
  • ゴルフターフ管理
  • 草地管理
  • スマート農業
  • 土壌テスト
  • その他の環境監視シナリオ

仕様​

一般パラメータ​

パラメータ値
製品モデルS-Temp&VWC&EC-02A
インターフェースRS-485
プロトコルMODBUS-RTU RS485
電源供給3.6 ~ 30V DC
消費電流6mA@24V DC(静止時消費)
動作温度-40℃ ~ +85℃
プローブ材質耐腐食特殊電極
シール材質黒色難燃性エポキシ樹脂
IP定格IP68
ケーブル長5メートル
設置全埋設または測定対象媒体へのプローブ挿入
機器重量210g

土壌温度​

パラメータ値
範囲-40℃ ~ +80℃
精度± 0.5 ℃
分解能0.1℃

土壌水分​

パラメータ値
範囲完全乾燥から完全飽和まで(飽和度0%から100%まで)
精度±2% (050%), ±3% (50100%)
分解能0.03% (050%), 1% (50100%)

電気伝導度​

パラメータ値
範囲0 ~ 10000 μs/cm
精度± 3%
分解能10 μs/cm
温度補償内蔵温度補償センサー、範囲: 0-50°C

寸法​

d

電気配線​

ew

資料​

Loading Comments...