メインコンテンツまでスキップ

土壌水分・温度センサー

Soil Moisture, Temperature Sensor

製品説明​

土壌水分は土壌に蓄えられた水分です。土壌中の水分が多すぎると植物に悪影響を与えるだけでなく、水を無駄にし、地球に余分な負担をかけることになります。土壌温度は土壌の暖かさです。植物は好適な温度範囲で最もよく成長します。土壌水分と温度データにアクセスすることで、適切な時期に適量の水を灌漑し、植物の成長に良い最適な環境を確保するための対策を講じることができます。

この土壌水分・温度センサー MODBUS-RTU RS485(S-Soil MT-02A)は業界標準で設計されています。2つのセンサー(土壌水分センサーと土壌温度センサー)を1つに統合し、高精度と高感度を特徴としています。土壌の誘電率を測定することで、様々な土壌タイプに関係なく土壌VWC(体積含水率)を安定して測定できます。測定は土壌水分測定の現在の国際標準に準拠しています。

この土壌センサーはIP68等級で、非常に頑丈で耐久性があり、科学実験、節水灌漑、温室、屋外農業、園芸、精密農業、その他の専門的な環境監視シナリオでの土壌水分と温度の長期監視に適用できます。

特徴​

  • 高性能: 高精度、信頼性、安定性
  • 汎用プロトコル: MODBUS-RTU RS485
  • 広範囲電源供給: 3.6V ~ 30V
  • 産業グレードの堅牢性: IP68等級、長期用途に適している
  • 強力な抗干渉性: 難燃性エポキシ樹脂製
  • 高耐久性: 耐腐食性、長期使用に優れた性能
  • ユーザーフレンドリー: 使用、設置、統合が簡単
  • 安全性: 逆電圧保護設計

用途​

Applications

  • 節水灌漑
  • 科学実験
  • 温室管理
  • 園芸・ガーデニング
  • ゴルフ芝管理
  • 草地管理
  • スマート農業
  • 土壌試験
  • その他の環境監視シナリオ

仕様​

一般パラメータ​

パラメータ値
製品モデルS-Soil MT-02A
インターフェースRS-485
プロトコルMODBUS-RTU RS485
電源供給3.6 ~ 30V DC
消費電流最大 40mA@24V DC
動作温度-40℃ ~ +85℃
保存温度-40℃ ~ +85℃
応答時間< 1秒
測定エリア円筒エリア(プローブを中心として、直径:7cm、高さ:7cm)
プローブ材質食品グレードステンレス鋼
シール材質黒色難燃性エポキシ樹脂
IP等級IP68
ケーブル長5メートル
設置全埋設または測定対象媒体への挿入
デバイス重量270g

土壌温度​

パラメータ値
範囲-40℃ ~ +80℃
精度± 0.5 ℃
分解能0.1℃

土壌水分​

パラメータ値
範囲完全乾燥から完全飽和まで(飽和度0%から100%まで)
精度±3%(053%)、±5%(53100%)
分解能1%

寸法​

d

電気配線​

ew

資料​

Loading Comments...