メインコンテンツまでスキップ

水漏れ検出器

Water Leak Detector

製品説明​

水漏れは家庭や職場の財産を破壊し、金銭的損失や健康リスクを引き起こす可能性があります。リスクを最小限に抑え、損害を回避するための対策を講じるために、漏れが発生した際に警告を受けることが重要です。

この水漏れ検出器は業界標準に基づいて設計されています。IP66等級で、防水・防塵機能を備えており、キッチン、排水ポンプ、浴室など、様々な用途で幅広く使用できます。

水漏れを検出するように設計されています。水浸レベルがセンサープローブに触れると、内蔵リレーが作動してアラームシステムをオンにするか、家の設備をシャットダウンします。制御回路は非常に低い電位エネルギーを持つため、可燃性または燃焼性材料の発火を引き起こすことがなく、安全性を確保します。

特徴​

  • ユーザーフレンドリー: 設置、清掃、取り外しが簡単。
  • 幅広い適用性: リレー信号出力により、デジタル表示器、PLC、インバータ、レコーダーなどの水検出システムと組み合わせて使用可能
  • 堅牢性: 高品質合金と防水ケーブルで作られており、長期使用に耐久性がある
  • 高性能: 強力な抗干渉性と長期安定性

用途​

  • 地下水漏れが損害を引き起こす可能性のある地下室
  • 洪水のリスクがある低地のドア入口
  • バケツやシンクが溢れる可能性のある浴室
  • 給湯器、冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機の近く
  • その他の水検出システム

仕様​

電源5V
動作電流< 30mA
静止電流< 10mA
出力信号

水あり: リレー接続、

乾燥: リレー切断

ケーブル長2メートル
リレー負荷(3A 250V AC) / (3A 30V DC)
応答時間< 50ms
測定媒体水
動作温度-5℃ ~ +60℃
IP等級IP66
デバイス重量200g

電気配線​

ew ew

資料​

Loading Comments...