Fusion PCB サービス
fusion PCB サービス を利用する前に、このページをよくお読みください。価格はお選びいただいたオプションに基づいて計算されます。
PCB サービスについて
私たち自身もホビイストとして、地域の製造力を組織し、デザインをパネル化し、配送コストを削減し、品質を保証します。これは、他のサービスと共に私たちのスタジオを持続させるための源となります。
Fusion PCB 注文手順
-
Fusion PCB 注文ページへアクセス: https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
-
Gerber ファイルをアップロードし、パラメータを選択します。
-
チェックアウトして注文を支払います。
ファイルと設計が要件を満たしていれば、4~6日で処理され出荷されます(中国の祝祭日を除く)。
Gerber ファイル要件
必要なレイヤーは以下の通りです:
-
Top layer: pcbname.GTL
-
Bottom layer: pcbname.GBL
-
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
-
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
-
Silk Top: pcbname.GTO
-
Silk Bottom: pcbname.GBO
-
NC Drill: pcbname.TXT
-
基板外形は少なくとも1つのレイヤーに含める必要があります。
-
Gerber ファイルは RS-274x フォーマットである必要があります。
PCB 設計のヒント
単一設計、パネル化不可
注意:
- Gerber ファイルには1つの設計のみを含める必要があります。
- ドリルラインや長いスロットは受け付けられません。
- 最小スロットサイズ: 1mm × 1mm
- 添付ルールファイルに従った DRC 互換性が必要です。
- PCB サイズは PCB を収められる最小の長方形となります。
選択可能な数量: 10枚、50枚、100枚以上。
最小数量は 5 枚からです。
注意: 10枚以上注文する場合は、異なるオプションの価格を確認し、最も経済的なものを選んでください。
例:
PCB サイズ (50mm × 100mm) の場合、4 × 10枚のオプションは 1 × 50枚のオプションより高くなります。
Fusion PCB の仕様
-
多層基板: 最大 16 層
-
PCB 材質: FR-4
-
利用可能な色:
- ソルダーマスク: 緑、赤、黄、青、白、黒
- シルクスクリーン: 白、黒(白マスク専用)
-
フォント: 最小線幅 6mil、高さ 32mil。少し大きめが望ましい。
選択可能な最大サイズ: 50mm × 50mm、50mm × 100mm、50mm × 150mm、50mm × 200mm、100mm × 100mm、100mm × 150mm、100mm × 200mm、150mm × 150mm、150mm × 200mm、200mm × 200mm
注意: PCB の寸法(縦横)は選択したサイズオプション内でなければなりません。
例:
-
PCB 設計: 30mm × 60mm → オプション: 50mm × 50mm(不可)、50mm × 100mm(可)
-
PCB 設計: 101mm × 40mm → オプション: 100mm × 50mm(不可)、150mm × 50mm(可)
-
PCB 設計: 70mm × 70mm → オプション: 50mm × 150mm(不可)、100mm × 100mm(可)
基板厚みオプション: 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm
(0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm の費用は同じ)
厚み許容差:
- (t ≥ 0.8mm): ±10%
- (t < 0.8mm): ±10%
絶縁層の厚み: 0.075mm ~ 5.00mm
最小ライン: 6mil
最小スペース: 6mil
外層銅厚: 1oz (35um)
内層銅厚: 17um ~ 100um
ドリル穴 (機械): 0.3mm ~ 6.35mm
仕上げ穴 (機械): 0.3mm ~ 6.30mm
直径許容差 (機械): 0.08mm
位置精度 (機械): 0.09mm
アスペクト比: 8:1
ソルダーマスクタイプ: 感光性インク
SMT 最小ソルダーマスク幅: 0.1mm
最小ソルダーマスククリアランス: 0.1mm
プラグ穴径: 0.25 ~ 0.60mm
表面処理: HASL、HASL (無鉛) +5USD、ENIG +10USD
E-テスト: 50% e-test、100% e-test +10USD
- 50% e-test (テスト済 PCB には PCB の端にマークあり)。
- 100% e-test は追加 10USD で選択可能。
Eagle デザインルール: http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/447362-fusion-pcb-specification
技術サポート & 製品ディスカッション
当社製品をお選びいただきありがとうございます。スムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。お好みに合わせて選べる複数のコミュニケーション手段をご用意しています。