メインコンテンツまでスキップ

Skeleton Bot 4WD ヘラクレスモバイルロボットプラットフォーム

4WD ヘラクレスモバイルロボットプラットフォームは、強力なパワーと完全な機能を備えた精神に基づいており、自分自身のロボットモバイルプラットフォームを作成するための仲間となります。ギリシャ神話のタイタンであるヘラクレスは、その強さと冒険心で広く知られています。

このプラットフォームは、ヘラクレスモーターコントローラー、ヘラクレススケルトン、ギアモーターなどのコンポーネントで構成されています。ヘラクレスモーターコントローラーは、15Aまでの電流と6V-20Vの範囲の駆動電圧を一貫してサポートできるため、プラットフォーム全体に強力な動力を供給できます。ヘラクレススケルトンは、アルミニウム合金プレートで構成されており、しっかりしていながら柔軟な質感を持ち、プロジェクト内でさまざまなアクセサリーを運び、表示し、接続することができます。4つの強力なギアモーター、特に Seeed のオリジナルエンコーダーを備えた2つのモーターは、プラットフォームの走行速度を監視し、形成された閉ループ制御によってプロセスパラメータを修正することができます。これにより、正確なプロセス制御が可能になります。さらに、ホイール、銅シリンダー、アクリルガードプレートなどの他のアクセサリーが、プラットフォームを完全なモバイルプラットフォームにします。

ヘラクレスはオープンプラットフォームのスイートです。ボード上の穴を通じて、さまざまなコンポーネントを簡単に取り付けることができます。さらに、ボード上に予約された Grove コネクタは、発明者がさまざまな種類のセンサーデータをシステムに入力するのを助けます。さらに、ヘラクレスコントローラーは Arduino 互換であるため、デバイスドライバやプログラムを自由に変更できます。

特徴​


  • 強力な動力

  • 頑丈なシェル、素晴らしい外観

  • 閉ループ制御システム

  • Arduino 互換ボード

  • オープンで拡張可能、回路に他のコンポーネントを自由に配置して個人用モバイルプラットフォームを作成可能。

部品リスト​


番号部品名仕様材質数量
1ブラケット-12003520mm*3.0mmL アルミ押出 60612 個
2ブラケット-21353520mm*3.0mmL アルミ押出 60612 個
3減速モーター25GA-370310rpm DC6V 停止トルク:70kg2 個
4エンコーダ付き減速モーター25GA-370310rpm DC6V 停止トルク:≥7.0 Kg.cm2 個
5ブラケットアダプタプレート29122.0mm冷間圧延板4 個
6ネジ3*10mm金属30 個
7ナットM3*2.5mm金属4 個
8モーターコネクタФ4mmW12mmL18mm金属4 個
9ホイールФ85mm*W31mmプラスチック+ゴム4 個
10スプリングシムФ7mm*Ф4mm金属4 個
11ネジM4*8mm金属4 個
12アンダープレート1991292.0mmティーブラック アクリル1 個
13ワッシャーФ5.0Ф35mmPA4 個
14電源スイッチ//1 個
15ヘラクレスデュアル15A 6-20Vモーターコントローラー1 個
16ネジM3*21mm金属4 個
17アクリルプレート53122.0mm透明アクリル2 個
18カバープレート1841322.0mmティーブラック アクリル1 個
19銅柱M3*30mm-6mmシグナルスタッド4 個
20トッププレート2161381.5mmアルミプレート1 個
21ネジM3*21mm金属4 個
22ドライバーM3-85mm/1 個
23ドライバー2.5-53mm/1 個
24電源ケーブル150mm/1 個
25ワイヤー160mm/1 個

注意:

  1. コントロールパネルの詳細については、こちらをご参照ください。

  2. 25GA-370 減速モーターの製品仕様。

項目パラメータ
動作電圧4.0-7.0 DCV
回転方向CCW
無負荷電流280mA
回転速度310±12% r/min
負荷時電流1600mA(最大)
回転速度260±12% rpm
起動電圧≤1.2V
負荷トルク1500.0 g.cm
停止トルク≥7.0 Kg.cm
停止電流≤9.0A

組み立て図​


図:

キットの使用方法については、こちらをクリックしてください。
こちらは、Hercules の強力さを示すビデオです: https://www.youtube.com/watch?v=uc4-Dqgwrq8。

回路図オンラインビューア​

リソース​


技術サポート & 製品ディスカッション​


弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...