メインコンテンツまでスキップ

Skeleton Box

電子プロトタイプ用のシェルをお探しですか?Skeleton Boxは便利なソリューションです。Skeleton Boxは3つのパーツで構成されています - 中空の取り付けラック、独自の回路基板を取り付けるための取り付けボード、そして回路基板を保護するバックプレートです。この非常にシンプルな構造により、見た目が良く保護性のあるハードカバーを迅速に構築できます。今すぐSkeleton Boxを手に入れて、どこでもデザインをテストしましょう。他のエンジニアが自作のシェル作りに頭を悩ませている間に。

特徴​


  • シンプルで汎用的

  • 組み立てが簡単

  • 頑丈で安定した素材

仕様​

項目標準値単位
長さ126.8mm
幅89.2mm
高さ30.0mm

使用方法​

分解構造の概略図

組み立て構造の概略図

アプリケーション例の分解構造の概略図

アプリケーション例の組み立て構造の概略図

包括的なアプリケーション例の組み立て構造の概略図

拡張使用法​


技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...