メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi Compute Module開発キット用スケルトンボックス

電子プロトタイプ用のシェルをお探しですか?スケルトンボックスは便利なソリューションです。軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、見た目が良く、物理的および腐食からの究極の保護を提供します!このエンクロージャは組み立てが簡単で、3次元すべてで積み重ね可能であり、無限の拡張性を実現します。そして、これはRaspberry Pi Compute Module開発キット専用に設計されています。

特徴


  • シンプルで汎用的

  • 組み立てが簡単で積み重ね可能

  • 頑丈で安定した素材

使用方法


組み立て図は以下の通りです:




部品パッケージ数量
ブラケット1.5mmアルミプレートプレス成形、黒色サンド陽極酸化処理2
底板厚さ2.5mm1
上板厚さ2.5mm1
リベット(黒)R205620
ネジM3X54
ナイロンネジ柱M3X5+64
ナイロンナットM3X2.64

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...