メインコンテンツまでスキップ

BeagleBone®用スケルトンボックス

このエンクロージャは軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、物理的な衝撃や腐食から究極の保護を提供します!スケルトンボックスは標準的なArduinoに対応するクリアランスを確保しており、エンクロージャは3次元すべてで積み重ね可能で、無限の拡張性を実現します。スケルトンは使いやすく、Arduinoを最高の保護で守ることができます!これはBeagleBone®専用に設計されたシンプルなケースです。

特徴


  • 整然として汎用性が高い

  • 組み立てが簡単

  • 頑丈で安定した素材

使用方法


組み立て図は以下の通りです:




部品 パッケージ 数量
ブラケット 1.5mmアルミプレートスタンピング成形、黒サンド陽極酸化処理 2
Beagle底面カバー 厚さ2.5mm 1
Beagle上面カバー 厚さ2.5mm 1
リベット(黒) R2056 20
ネジ M3X5 4
ナイロンネジピラー M3X5X6 4
ナイロンナット M3X2.5 4

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...