メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi用スケルトンボックス

このエンクロージャーは、軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、物理的および腐食からの究極の保護を提供します! スケルトン構造は標準的なArduinoに対応しており、エンクロージャーは3次元すべてで積み重ね可能で、無限の拡張性を実現します。 モーター用の取り付け穴も事前に開けられており、スケルトンを簡単にミニカーに変えることができます! スケルトンは使いやすく、Arduinoを最高の保護で包み込むことができます。そしてこれは、Raspberry Pi専用に設計されたシンプルなケースです。

特徴


  • すっきりとした汎用デザイン

  • 簡単に組み立て可能

  • 頑丈で安定した素材

使用方法


組み立て図は以下の通りです:

部品パッケージ数量
ブラケット1.5mmアルミニウムプレートプレス成形、黒色サンド陽極酸化2
底部アクリル厚さ2.5mm1
上部アクリル厚さ2.5mm1
リベット(白)R205620
ネジM2.5X123
スペーサーM3X7X44
ナットM2.5X24

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます! 製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...