メインコンテンツまでスキップ

Arduinoソフトウェアシリアルユーザーガイド

Arduinoハードウェアは、ピン0と1(ハードウェアシリアル)でシリアル通信をサポートしていますが、これらのピンがすでに使用中である場合や、デバッグのためにさらに多くのシリアルポートが必要な場合には、ソフトウェアシリアルが解決策となる場合があります。

ここでは、Arduinoでソフトウェアシリアルを使用する方法を例を用いて説明します!

ソフトウェアシリアルの例

/*
RXはデジタルピン2(他のデバイスのTXに接続)
TXはデジタルピン3(他のデバイスのRXに接続)
*/

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
}

Serial.println("おやすみなさい、月よ!");

mySerial.begin(9600);
mySerial.println("こんにちは、世界?");
}

void loop()
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

実際には、シリアル無線透過モジュールやシリアルセンサーなど、他のシリアルデバイスを使用することもできます。標準である限り、シリアルデバイスはほぼ同じ方法でプログラムされます。

複数のソフトウェアシリアルの使用

複数のシリアルデバイスを接続する必要がある場合、複数のソフトウェアシリアルポートを作成することが可能です。ただし、ハードウェアの制限により、Arduino UNOは一度に1つのソフトウェアシリアルしかリスニングできません。以下は複数のソフトウェアシリアルの例です:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial serialOne(2, 3); // ソフトウェアシリアル1
SoftwareSerial serialTwo(8, 9); // ソフトウェアシリアル2

void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) { // シリアルが準備完了するまで待機
}

serialOne.begin(9600);
serialTwo.begin(9600);
}

void loop() {
serialOne.listen(); // シリアル1をリスニング

Serial.println("ポート1からのデータ:");
while (serialOne.available() > 0) {
char inByte = serialOne.read();
Serial.write(inByte);
}

Serial.println();

serialTwo.listen(); // シリアル2をリスニング

Serial.println("ポート2からのデータ:");
while (serialTwo.available() > 0) {
char inByte = serialTwo.read();
Serial.write(inByte);
}

Serial.println();
}

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...