メインコンテンツまでスキップ

ソーラーチャージャーシールド

ソーラーチャージャーはArduino互換プラットフォームにスタック可能なシールドで、適応型バッテリーパワーを可能にし、フィールドでの充電用エネルギーハーベスターとして機能します。さまざまなバッテリーを使用して5V出力に昇圧することができるほか、リチウムイオンバッテリーとソーラーパネルを組み合わせて自律型センサーユニットを構成することもできます。

モデル:INT107D3P

特徴

変更点

  • ソースの能力に応じて充電電流を自動調整

  • ソーラーパネルのような不安定な供給に対応

  • リチウムイオンバッテリー向けに最適化された充電曲線

  • 充電状態インジケーター

供給

  • 0.9-4.2Vの広い入力電圧範囲

  • 5 VDCの安定化出力

  • 最大500mAの出力

  • 最大87%の変換効率

  • 内蔵1A過電流保護

応用アイデア

  • 応用例1
  • 応用例2
  • 応用例3

注意事項

警告および誤操作は危険を引き起こす可能性があります。

仕様

主な仕様

項目仕様
PCBサイズ5.3 x 6.9 x 0.16 cm
インジケーター充電中、完了
電源供給4.4VDV-6VDC
電源コネクタMini USB / JST
RoHSYES

充電

仕様最小標準最大単位
入力電圧4.456VDC
低電力しきい値-3.73.9VDC
充電電圧4.1584.24.242VDC
事前充電しきい値2.933.1VDC

電力供給

仕様最小標準最大単位
バッテリー電圧2.83.74.2VDC
出力電圧4.64.85.0VDC
出力電流2004.2500mA
昇圧効率708087%

充電曲線

ピン定義と定格

機械的寸法

使用方法

ハードウェアのインストール

  1. スタック構成:バッテリーをピンヘッダーの間に配置します。バッテリージャックにワイヤーを接続する際は極性に注意してください。

(赤を + に、黒を - に接続してください)。

  1. ソーラーパネルまたは他のエネルギー源を PWR1(ソーラーパネルジャック)に接続してください。

エネルギー源: (4V ~ 6V 出力)

5V ソーラーセル

安定化モーター出力

充電式バッテリー (3.7V ~ 4.2V)

リチウムバッテリー

NiMh バッテリー

通常のバッテリー (2.8V ~ 4.2V)

AAA

AA

プログラミング

重要なコードスニペットを含みます。
デモコード例:

デモコード
{

}

プロジェクトおよびアプリケーション例。

部品表 (BOM) / 部品リスト

製品の製造に使用されるすべての部品。

FAQ

ここに質問を記載してください:

サポート

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたは wish にアクセスして議論してください。

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース日
Solar Charger Shield v1.0初回公開リリース2010年5月1日

バグトラッカー

バグトラッカーは、使用中に見つけた可能性のあるバグを公開する場所です。意見を書き留めてください。あなたの回答は、私たちの製品改善に役立ちます。

追加アイデア

追加アイデアは、この製品に関するプロジェクトアイデアや、見つけた他の用途を書き留める場所です。または、プロジェクトページに記載することもできます。

購入方法

Solar Charger Shield の購入はこちら: https://www.seeedstudio.com/depot/solar-charger-shield-p-594.html?cPath=104_107

ライセンス

このドキュメントは Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 の下でライセンスされています。ソースコードおよびライブラリは GPL/LGPL の下でライセンスされています。詳細についてはソースコードファイルを参照してください。

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...