メインコンテンツまでスキップ

ステッピングモータードライバー

モデル:PCB117A4M

このボードは、1つのステッピングモーターを制御し、2つのリミットスイッチから入力を受け取ることができます。Allegro A3982 ステッピングモータードライバーとトランスレーターを基盤としています。A3982はコイルあたり最大2Aを駆動する能力を持っています。このボードは、従来のL297/L298ステッピングドライバーに基づくv1.xシリーズのステッピングドライバーを改良し、置き換えるために設計されました。A3982は以下のような多くの改良点を提供します:

  • L297/L298の2チップ構成に対して、1つのチップだけで済む

  • 優れたDMOS技術(ヒートシンク不要!)

  • 内蔵ダイオードと同期整流(大きなダイオードアレイ不要!)

  • L297/L298よりもはるかに安価で小型(合計で約10ドル安い!)

欠点としては、ボードが主にSMT(表面実装技術)であることです。ただし、市場で最も大きく、はんだ付けが簡単なSMTコンポーネントを使用するという設計上の意識的な決定を行いました。1206サイズの抵抗を使用し、A3982自体はSOICパッケージに収められています。このボードは初心者でも非常に簡単に組み立てることができます。はんだペースト+ホットプレートのような技術を使用すれば、ボードのはんだ付けは非常に簡単になります。この方法では、スルーホールコンポーネントを1ピンずつ手動ではんだ付けするよりもはるかに簡単です。

組み立て済みの外観

  • ほとんどの作業を行うには、はんだ付けツールキットが必要です。

  • このボードを組み立てるには、SMTはんだ付けツールキットも必要です。

  • 初心者の方は、当社の電子工作ガイドをお読みください。

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が当社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...