USB To Uart 3V3
USB To Uart 3V3は、CH340というUSBバス変換チップを基にしたUSBからシリアルへのアダプターです。これにより、USBからシリアルインターフェース/IrDA赤外線/プリンターインターフェースへの変換を実現できます。このモジュールは、コードのアップロードやMCUとの通信に使用できます。
特徴
-
フルスピードUSBデバイスインターフェース、USB仕様バージョン2.0に準拠
-
ボーレートは2400bpsから115200bpsまで対応
-
ハードウェアフルデュプレックスシリアルインターフェース、送受信バッファを設定
-
LEDインジケーター
仕様
-
動作電圧:DC 5V
-
動作電流:<10mA
-
対応OS:Windows、Linux、Mac
インターフェース機能

-
①:電源インジケーター
-
②:Micro USB
-
③:TXインジケーター
-
④:RXインジケーター
-
⑤:Uartブレイクアウト
使用方法
ドライバーインストール
USB To Uart 5V/3V3はUSBからシリアルポートインターフェースとして使用されます。ドライバーのインストールが必要です。
Windows/Linux
Windowsオペレーションシステムのコンピュータエンドポイントでシリアルアプリケーションプログラムと完全に互換性があります。
-
- USBポートを介してコンピュータに接続します。
-
- 数分待つと、デバイスマネージャーで確認できます。
-
- ポートが見つからない場合は、こちらからドライバーをダウンロードしてください。

Mac OS
ドライバーのダウンロード:http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html
Mac OS Yosemiteの場合:
-
- CH340ドライバーをインストールします。
-
- ターミナルプログラムを開きます(/Applications/Utilities/にあります)。
-
- コマンドを入力します:sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
-
- パスワードを入力します。
-
- コンピュータを再起動します。
Macの設定を元に戻したい場合は、以前の設定にブート引数を再定義するか、以下のようにブート引数をクリアしてください:sudo nvram -d boot-args
ハードウェア

回路をこのように接続する必要があります。
例
USB To Uart 3V3を使用してSeeeduino Ethernetにコードをダウンロードできます。

正しいボードタイプとCOMポートを選択する必要があることに注意してください。
オンライン回路図ビューア
リソース
-
[PDF]USB To Uart_3V3 pdf
-
[EAGLE]USB To Uart_3V3 sch
-
[PDF]Schematic in pdf
-
[Datasheet]Datasheet of CH340
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。