メインコンテンツまでスキップ

USB To Uart 5V

USB To Uart 5Vは、CH340をベースとしたUSBからシリアルへのアダプタです。CH340はUSBバス変換チップであり、USBをシリアルインターフェース、IrDA赤外線、またはプリンターインターフェースに変換することができます。このモジュールは、コードのアップロードやMCUとの通信に使用できます。

特徴


  • フルスピードUSBデバイスインターフェース、USB仕様バージョン2.0に準拠

  • ボーレートは2400bpsから115200bpsまで対応

  • ハードウェアフルデュプレックスシリアルインターフェース、送受信バッファを設定

  • LEDインジケーター

仕様


  • 動作電圧:DC 5V

  • 動作電流:<10mA

  • 対応オペレーションシステム:Windows、Linux、Mac

インターフェース機能


  • ①:電源インジケーター

  • ②:Micro USB

  • ③:TXインジケーター

  • ④:RXインジケーター

  • ⑤:Uartブレークアウト

使用方法


ドライバーインストール

USB To Uart 5V/3V3はUSBからシリアルポートインターフェースとして使用されます。ドライバーのインストールが必要です。

Windows/Linux

Windowsオペレーションシステムのコンピュータエンドポイントでシリアルアプリケーションプログラムと完全に互換性があります。

    1. USBポートを介してコンピュータに接続します。
    1. 数分待つと、デバイスマネージャーで確認できます。
    1. ポートが見つからない場合は、こちらからドライバーをダウンロードしてください。

Mac OS

ドライバーのダウンロード:http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

Mac OS Yosemiteの場合:

    1. CH340ドライバーをインストールします。
    1. ターミナルプログラムを開きます(/Applications/Utilities/にあります)。
    1. コマンドを入力します:sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
  • 4)パスワードを入力します。

  • 5)コンピュータを再起動します。

Macの設定を元に戻したい場合は、以前の設定にブート引数を再定義するか、以下のようにブート引数をクリアすることで開発者モードを終了できます:sudo nvram -d boot-args

ハードウェア

回路を以下のように接続してください。

USB To Uart 5Vを使用してSeeeduino Ethernetにコードをダウンロードできます。

正しいボードタイプとCOMポートを選択する必要があることに注意してください。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...