メインコンテンツまでスキップ

USB To Uart 5V/3V3

USB To Uart 5V/3V3は、CH340をベースにしたUSBからシリアルへのアダプターです。CH340はUSBバス変換チップであり、USBをシリアルインターフェース、IrDA赤外線、またはプリンターインターフェースに変換することができます。このモジュールは5Vと3V3に対応しており、コードのアップロードやMCUとの通信に使用できます。

特徴​


  • フルスピードUSBデバイスインターフェース、USB仕様バージョン2.0に準拠

  • 3.3Vおよび5V対応のI/O

  • ボーレートは2400bpsから115200bpsまで対応

  • ハードウェアフルデュプレックスシリアルインターフェース、送受信バッファ設定

  • LEDインジケーター

仕様​


  • 動作電圧:DC 5V

  • 動作電流:<10mA

  • 対応OS:Windows、Linux、Mac

インターフェース機能​


  • ①:電源インジケーター

  • ②:Micro USB

  • ③:TXインジケーター

  • ④:RXインジケーター

  • ⑤:Uartブレークアウト

  • ⑥:VCCスイッチ:5Vまたは3V3を選択

使用方法​


ドライバーインストール

USB To Uart 5V/3V3はUSBからシリアルポートインターフェースとして使用されます。ドライバーのインストールが必要です。

Windows/Linux

Windowsオペレーティングシステムのコンピュータエンドポイントで完全にシリアルアプリケーションプログラムと互換性があります。

    1. USBポートを介してコンピュータに接続します。
    1. 数分待つと、デバイスマネージャーで確認できます。

    1. ポートが見つからない場合は、こちらからドライバーをダウンロードしてください。

Mac OS

ドライバーのダウンロード:http://www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html

Mac OS Yosemiteの場合:

    1. CH340ドライバーをインストールします。
    1. ターミナルプログラムを開きます(/Applications/Utilities/にあります)。
    1. コマンドを入力します:sudo nvram boot-args="debug=0x146 kext-dev-mode=1"
    1. パスワードを入力します。
    1. コンピュータを再起動します。

Macの設定を元に戻したい場合は、以前の設定にブート引数を再定義するか、以下のようにブート引数をクリアしてください:sudo nvram -d boot-args

ハードウェア

回路をこのように接続する必要があります。

例

USB To Uart 5V/3V3を使用してSeeeduino Ethernetにコードをダウンロードできます。

正しいボードタイプとCOMポートを選択する必要があることに注意してください。

回路図オンラインビューア​

リソース​


技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...