メインコンテンツまでスキップ

UartSBee V5

UartSBee v5 は、BEEソケット(20ピン 2.0mm)を備えたFTDIケーブル互換のUSB to Serialアダプタです。統合されたFT232RLは、MCUのプログラミングや通信に使用できます。一方で、PCをBee互換モジュールを介してさまざまなワイヤレスアプリケーションに接続することも可能です。また、UartSBeeはFT232RLのビットバングモードピンのブレークアウトも提供しています。このビットバングモードピン(8つのI/Oピン)は、現在では希少なPCパラレルポートを使用するアプリケーションの代替として利用できます。

UartSBee v5は、UartSBee v4をベースにしたMesh Beeプログラマーバージョンです。

一般的なヘルプトピックについては、UartSBee v4のWikiページを参照してください。このWikiでは、v4とv5の違いに焦点を当てています。

追加された機能

  • MicroUSBインターフェース
  • Mesh Beeのプログラミングが可能
  • FT232のUARTをBEEソケットのTX1/RX1ピンとMesh Beeのプログラムインターフェース間で接続を切り替えるSW3を追加

ハードウェア概要

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...