超音波距離測定モジュール

Seeedの超音波センサーは非接触型の距離測定モジュールで、電子ブリックにも対応しています。
これは、産業性能を備えた簡単なモジュールプロジェクトの使用を目的として設計されています。
特徴
- 検出範囲: 3cm-4m
- 最適な検出角度: 30度
- 電子ブリック互換インターフェース
- 5VDC電源供給
- ブレッドボード対応
- デュアルトランスデューサ
- Arduinoライブラリ対応
仕様
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 電源電圧 | 5V |
| 消費電流 | 15 mA |
| 超音波周波数 | 40k Hz |
| 最大測定範囲 | 400 cm |
| 最小測定範囲 | 3 cm |
| 分解能 | 1 cm |
| トリガーパルス幅 | 10 μs |
| 外形寸法 | 43x20x15 mm |
はじめに
短い超音波パルスが時間0で送信され、物体に反射されます。センサーはこの信号を受信し、電気信号に変換します。次のパルスはエコーが消えるまで送信できません。この時間間隔をサイクル期間と呼びます。推奨されるサイクル期間は50ms以上であるべきです。信号ピンに10μs幅のトリガーパルスを送信すると、超音波モジュールは40kHzの超音波信号を8回出力し、戻ってきたエコーを検出します。測定された距離はエコーパルス幅に比例し、上記の式で計算できます。障害物が検出されない場合、出力ピンは38msの高レベル信号を出力します。
Arduinoで遊ぶ
ハードウェア
- ステップ1. 以下のアイテムを準備します:
| Seeeduino V4.2 | ベースシールド | 超音波距離測定モジュール |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
- ステップ2. 超音波距離測定モジュールをGrove-Base ShieldのポートD2に接続します。
- ステップ3. Grove-Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
- ステップ4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。
注記
Grove Base Shieldがない場合でも、以下のように直接このモジュールをSeeeduinoに接続することができます。
| Seeeduino | ??? |
|---|---|
| 5V | 赤 |
| GND | 黒 |
| 未接続 | 白 |
| D2 | 黄 |
ソフトウェア
ステップ1. 以下のコードをコピーしてコントローラーボードに書き込みます。
ステップ2. コードをアップロードし、モニタウィンドウを開きます。
#include "Arduino.h"
class Ultrasonic
{
public:
Ultrasonic(int pin);
void DistanceMeasure(void);
double microsecondsToCentimeters(void);
double microsecondsToInches(void);
private:
int this_pin;// Arduinoのピン番号(超音波レンジャーのSIGピンに接続)。
long duration;// 受信したパルス時間。
};
Ultrasonic::Ultrasonic(int pin)
{
this_pin = pin;
}
/*検出を開始し、パルスバック信号を取得*/
void Ultrasonic::DistanceMeasure(void)
{
pinMode(this_pin, OUTPUT);
digitalWrite(this_pin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(this_pin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(this_pin,LOW);
pinMode(this_pin,INPUT);
duration = pulseIn(this_pin,HIGH);
}
/*測定距離(範囲0〜400センチメートル)*/
double Ultrasonic::microsecondsToCentimeters(void)
{
return duration/29.0/2.0;
}
/*測定距離(範囲0〜157インチ)*/
double Ultrasonic::microsecondsToInches(void)
{
return duration/74.0/2.0;
}
Ultrasonic ultrasonic(2);
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
double RangeInInches;
double RangeInCentimeters;
ultrasonic.DistanceMeasure();// 現在の信号時間を取得
RangeInInches = ultrasonic.microsecondsToInches();// 時間をインチに変換
RangeInCentimeters = ultrasonic.microsecondsToCentimeters();// 時間をセンチメートルに変換
Serial.println("前方の障害物までの距離は: ");
Serial.print(RangeInInches);//0〜157インチ
Serial.println(" インチ");
Serial.print(RangeInCentimeters);//0〜400cm
Serial.println(" cm");
delay(1000);
}
技術サポートと製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。